Modificarea limbii :
Un lanț energetic cu rază de curbură inversă de la igus® înlocuiește un lanț din oțel în încărcătorul cu găleți și funcționează fără întreținere și fără defecțiuni de ani de zile
Suprastructura acestui încărcător cu cupe poate fi deplasată într-un cerc de +/-180°. Sistemul de alimentare cu energie trebuie, de asemenea, să urmeze această mișcare. Utilizarea lanțului plastic-e® a dus la o creștere semnificativă a duratei de viață și a fiabilității. După trecerea la un igus® e-chain® lung de 18,5 metri cu alimentare cu energie rotativă Reverse Bend Radius și cablu chainflex®, sistemul funcționează acum stabil, fiabil și fără întreținere, fără defecțiuni. În plus, mai mult de jumătate din greutate a fost economisită - un avantaj suplimentar, deoarece numai cablurile din e-chain® cântăresc 54 de kilograme pe metru. Prin urmare, juriul a decis să onoreze această soluție performantă cu premiul vector de argint.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h