Modificarea limbii :

Soluție de magistrală sofisticată pentru un transfer ridicat de date
Pe măsură ce automatizarea s-a extins în ultimii ani, cerințele de transmisie a datelor au crescut constant. Distanțele la care datele sunt mutate de la senzor la unitatea de evaluare sunt conexiuni simple 1: 1. Cabluri de date utilizate pentru a gestiona acest lucru. În prezent, acestea sunt înlocuite, puțin câte puțin, cu sisteme de autobuze, care permit o comunicare mai rapidă și mai complexă în cadrul sistemului. Necesită cablurile de magistrală asociate, care sunt bune la transmiterea semnalelor digitale cu flancurile lor abrupte. Aceste cabluri sunt, ca să spunem așa, cabluri de date speciale care sunt construite special pentru cerințele sistemului de autobuz în cauză. În cel mai simplu caz, aceasta poate fi culoarea și miezul/secțiunea transversală sau anumite proprietăți capacitive sau inductive care permit impedanța caracteristică de undă necesară. Astăzi, aceste cabluri stau la baza unor sisteme de magistrală cunoscute precum Profibus, Profinet și CAN, dar și USB și CC-Link. Vă vom prezenta aici caracteristicile care permit funcționarea continuă a transmiterii datelor.

Există multe sisteme de autobuz bazate pe Ethernet. Printre mărcile bine cunoscute se numără Profinet, CC-Link IE, EtherCat și Sercos. Toate se bazează pe o structură care a fost utilizată timp de mulți ani în calculatoarele mainframe și PC-uri. Ethernet este descris în categorii care acoperă frecvențele și volumele de date posibile de la 100MBit/s la 10GBit/s. Termenii CAT5, CAT5e sau chiar CAT6A și CAT7 sunt adesea utilizați direct. Aceste cabluri conțin două sau patru perechi, care sunt proiectate cu un ecran de pereche sau un ecran global, după cum este necesar. Am creat o matrice de prezentare generală care ia în considerare parametrii mecanici, precum și parametrii electrici descriși mai sus.


Profinet reprezintă unele dintre cele mai populare cabluri de magistrală pentru utilizare în industrie. Opțiunea de capacitate în timp real și conceptul modular le fac să fie perfect potrivite pentru o mare majoritate a aplicațiilor. igus are nouă calități mecanice diferite ale cablului Profinet, de la cabluri din PVC la cabluri PUR și cabluri pentru aplicații extraordinare, cum ar fi cele care implică mișcare de torsiune sau care necesită o rezistență mare. Profinet se încadrează în standardul Ethernet industrial, alături de sisteme de bus precum Sercos, EtherCat și CC-Link IE. igus este membru al organizației utilizatorilor Profinet și respectă toate standardele de piață necesare.

Single Pair Ethernet (SPE), cea mai recentă completare a grupului de sisteme de bus. Noua tehnologie pentru autobuze a fost introdusă în 2019 și de atunci a cucerit piața în mod constant. Această nouă dezvoltare oferă noi oportunități pentru piața IIoT, aflată în creștere rapidă. Caracteristica specială aici este noul design al cablului, cu o singură pereche, dar capabil să transmită un semnal CAT5e. Împreună cu rețeaua de parteneri industriali SPE, lucrăm constant la dezvoltarea și standardizarea acestei tehnologii. Acest salt tehnologic oferă posibilități remarcabile, în special pentru aplicații cu spații de instalare mici.

Profibus este unul dintre cele mai importante autobuze industriale ale timpului nostru. Acesta a fost dezvoltat în anii 1990 și a devenit foarte repede punctul de referință pentru fiabilitate și volume mari de date. Organizația utilizatorilor Profinet (PNO) este responsabilă pentru dezvoltarea tehnică și coordonarea diferitelor companii membre, cum ar fi igus. Cablul cu miezurile sale expandate în roșu și verde este foarte izbitor. La igus, puteți obține cablul chainflex Profinet în versiuni PVC, PUR și TPE pentru fiecare aplicație a unui lanț electronic în mișcare.

Autobuzul CAN este un autobuz extrem de robust care se caracterizează prin protocolul său de rețea insensibil. Acesta își are originile în industria automobilelor, iar în prezent este frecvent întâlnit și în sistemele industriale. Particularitatea acestor cabluri bus este că sunt disponibile cu diferite secțiuni transversale în funcție de cerințe și sunt utilizate pentru diferite aplicații cu una sau două perechi. La fel ca pentru alte sisteme de autobuze, chainflex oferă și cabluri pentru lanțuri liniare și torsiune.

Cablurile bus sunt utilizate într-o varietate de aplicații, industria utilizând adesea sisteme bus din sectorul IT sau al consumatorilor. Un exemplu în acest sens este USB 2.0 sau USB 3.0, care sunt foarte vizibile cu conectorul lor distinctiv și sunt adesea găsite în camerele industriale. Situația este similară cu DVI, care este o interfață tipică pentru monitoare. chainflex oferă, de asemenea, soluții pentru aceste cabluri bus. Unele aplicații necesită sisteme de bus importante, cum ar fi Interbus sau Device Net, care sunt incluse în familia CFBUS de cabluri de bus. În acest moment, totuși, trebuie menționat cablul de bus ASI, care atrage atenția în orice instalație cu culoarea sa galbenă și forma sa unghiulară.
Funcția unui cablu de autobuz, cu transmiterea semnalelor de energie redusă, este similară cu cea a unui cablu de date. Prin urmare, nu fluxul mare de curent este important, ci transmisia bună a semnalului pe termen lung. Diferența față de cablul de date constă în structura electrică, care este adaptată cu precizie la sistemul de autobuz. Acest lucru afectează valorile electrice în aceeași măsură ca și proiectarea mecanică: Secțiunea transversală și culoarea miezului. Un cablu bus este un cablu de date special, ca să spun așa
Selectați un cablu de magistrală și primiți gratuit o mostră de test

Cablu de autobuz în mișcare - Ce este diferit?
Un proiect pentru un cablu de autobuz se va concentra pe o transmisie bună a datelor. Transmiterea datelor depinde de aranjamentul unor componente precum ecranarea și miezurile, care determină calitatea transmisiei, deoarece acestea stau la baza valorilor capacitive ale cablului. Poziția se schimbă în timpul mișcării, care la rândul său schimbă calitatea transmiterii datelor. Designul special asigură în mod constant proprietăți bune de transmisie a datelor. Este importantă pentru dvs. transmiterea continuă a datelor de înaltă calitate sau ați avut dificultăți în acest domeniu? Am fi bucuroși să vorbim cu dvs. Doar trimiteți-ne un e-mail.

Cabluri de autobuz pentru călătorii lungi și alternative
În călătoriile lungi, produsele noastre trebuie să reziste permanent la o sarcină grea. Deoarece, de îndată ce vorbim despre călătorii lungi, se pune adesea problema lungimii maxime de transmisie, de exemplu, în cazul unui cablu de autobuz.
În articolul nostru, facem lumină asupra acestui subiect și evidențiem opțiunile asociate.
Nu ați găsit-o încă pe cea potrivită?
Sunteți deja familiarizat cu instrumentul nostru online?
Ușor de găsit, selectați tipul potrivit, calculați durata de viață și comandați online

Căutător de produse
Găsiți rapid cablul potrivit

Calculator de durată de viață
Calculați durata de viață a oricărui cablu Chainflex

Calculator pentru suprataxa de cupru
Calculați suprataxa zilnică pentru cupru

Configurator pentru cabluri personalizate
Configurați cablul dvs. personalizat în doar 3 minute
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h