Care este diferența dintre cablurile Ethernet CAT 5e, CAT 6/CAT 6A, CAT 7 & CAT 8?

Cabluri Ethernet conectate la un router de rețea, cu porturi și indicatoare aprinse.

CAT 5/CAT 5e: Cel mai comun cablu*

  • Cablurile CAT 5 și CAT 5e sunt utilizate în general pentru standardul 1000BASE-T.
  • Hardware-ul, cum ar fi computerul în sine, este adesea blocajul din sistem.
Desen în secțiune al unui cablu Ethernet cu patru perechi răsucite și conductoare numerotate.

Întrebări despre CAT 5:

  • CAT 5: rată de transmisie de până la 100 MBit pe secundă
  • CAT 5e: rată de transmisie de până la 1GBit pe secundă

CAT 6 și CAT 6A: ideale pentru companii

  • Cablurile CAT 6 pot transmite în mod fiabil doar 1Gbit pe secundă până la o lungime de 50 de metri și au o frecvență de 250MHz. Cu toate acestea, raza de acțiune poate fi mărită cu ajutorul unor comutatoare intermediare.
  • CAT 6A este o dezvoltare ulterioară a CAT 6 și permite viteze de transmisie de până la 10Gbit pe secundă la o distanță de până la 100 de metri. Cu o frecvență maximă de 500 MHz și perechi de miez ecranate individual, transmiterea fiabilă a datelor este garantată chiar și atunci când cablul este în mișcare.
Desen tehnic al unui cablu Ethernet cu mai mulți conductori și marcaje numerotate.

Întrebări despre CAT 6:

  • CAT 6: rată de transmisie de până la 1 GBit pe secundă
  • CAT 6A: rată de transmisie de până la 10 GBit pe secundă

CAT 7: Pentru cele mai exigente aplicații

  • Toate cablurile din categoria 7 au patru perechi de miez ecranate separat, care la rândul lor sunt ecranate suplimentar de un ecran general. Acest lucru înseamnă că sunt protejate în mod optim împotriva interferențelor externe.
  • Există două tipuri standardizate de conectori pentru cablurile de rețea CAT 7.
  • Acestea sunt recomandate pentru securitatea viitoare a infrastructurii în clădirile noi.
Secțiune transversală a unui cablu CFBUS cu conductori numerotați și fire codificate prin culori.

Întrebări despre CAT 7:

  1. GG45 (compatibil în jos cu RJ-45 pentru cablarea de birou)
  2. TERA (preferat pentru aplicații multimedia)

CAT 8: viteză extremă pentru centrele de date

  • 8.1 utilizează conectori RJ45 disponibili în comerț, care sunt compatibili cu majoritatea infrastructurilor de rețea existente.
  • 8.2, care utilizează conectori speciali, este în prezent încă în curs de dezvoltare și oferă o soluție alternativă pentru aplicații cu cele mai înalte cerințe de performanță.

Specificații ale cablurilor Ethernet

Tabel cu cabluri Ethernet, tipuri, performanță electrică și valori CAT pentru mai multe cabluri igus.

Concluzii

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Katharina Wielpütz
Katharina Wielpütz

Business Development Manager

+49 2203 9649 7082Scrieti e-mail

Expediere și consultanță