Cablu chainflex SPE cu conductori albastru-albi și ecranare pentru transmisia datelor.

Single Pair Ethernet (SPE) - acum și pentru e-kette cu 4 ani garanție

Ce se întâmplă cu această nouă tehnologie Ethernet?

  • Wellenwiderstand von 100 Ω
  • Bandbreite von 600 MHz
  • Fest definierte Parameter, wie Dämpfung, Rückflussdämpfung und Fremdnebensprechdämpfung
  • Vollschirmung zur Absicherung der Übertragungsqualität unter extremen EMV Bedingungen
  • Zweipolige Steckverbinder in kleiner Bauform in Schutzklasse IP20 und IP65/67

Wie kann SPE jetzt schon genutzt werden?

Warum unsere Kunden uns weiterempfehlen!

Sensorik

Motor de acționare mic cu conector și cablu conectat.

Anlagenbau

Lanțul portcablu ghidează cabluri și furtunuri pe o componentă a mașinii.

Robotic

Robot cu mai multe axe, cu cabluri și furtunuri, pe un braț industrial de prindere.

Alte produse Motion Plastics:

chainflex Busleitungen

Categorii Ethernet CAT5 până la CAT7 cu viteze și ecranări diferite.

chainflex Garanție

Mai multe cabluri chainflex cu conductori expuși în culori diferite.

Legături convenționale

Privire de ansamblu asupra diferitelor conectori și capete de cablu igus readycable.

Energieketten

Verigă a unui lanț portcablu igus cu clapete laterale și segmente deschise.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță