Familia Langhoff crește viermi roșii gigantici, pe care pescarii îi folosesc, de exemplu, ca viermi alimentari pentru animale. Pentru a automatiza complet procesul de hrănire și adăpare, Martin Langhoff, proprietarul Superwurm, a dezvoltat o mașină complet nouă. Aceasta include doi roboți, o bandă transportoare și un vehicul ghidat automat (AGV). Sistemul permite ca hrănirea și adăparea să fie efectuate 24 de ore din 24, chiar și atunci când personalul nu este disponibil.
AGV-ul colectează stive de eurocontainere pline cu pământ și viermi de la rulment la noul sistem de hrănire și irigare. Odată ajuns la noul sistem de alimentare și irigare, AGV-ul mută containerele la primul robot, care le plasează unul după altul din stiva de cărucioare pe o bandă transportoare. Containerele sunt apoi udate automat pe banda transportoare, iar hrana este împrăștiată pe sol. La celălalt capăt al benzii transportoare, un al doilea robot ridică containerele udate și alimentate de pe banda transportoare înapoi pe un cărucior, AGV-ul le ridică și le conduce înapoi în depozit. 
Pentru sistem, Langhoff a căutat componente care să funcționeze fiabil și permanent în condiții dificile de operare cu murdărie, pământ și umiditate, deoarece mașina a fost proiectată pentru o funcționare continuă de 24 de ore. În plus, acestea nu ar trebui să necesite lubrifiere, astfel încât viermii și solul să rămână neatinse. Această mașină, în special, permite solului și umidității să ajungă la punctele de rulare.