Modificarea limbii :


Cu cât spațiul de instalare este mai mic, cu atât componentele trebuie să fie mai mici. Aici, greutatea elementelor individuale ale mașinii poate juca, de asemenea, un rol important în performanța mașinii sau a automatului. Cu modulele liniare în miniatură drylin®, igus® oferă o gamă largă de produse cu module liniare și axe liniare extrem de mici, în special ușoare și silențioase. În acest context, se acordă o atenție deosebită realizării unei construcții robuste a axelor liniare miniaturale. Pentru a oferi o soluție ideală pentru majoritatea domeniilor de aplicare, igus® oferă module liniare în miniatură cu unitate cu șurub de acționare sau curea dințată. Aici, acționările pot fi efectuate atât manual, cât și cu un motor.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h