Unitate liniară drylin® cu un singur tub easytube SET fără lubrifiere

  • Greutate redusă datorită aluminiului și plasticului
  • Acționare: filet trapezoidal sau abrupt
  • Disponibil și fără ax ca sistem de măsurare cu scalare
  • Montare prin traverse verticale sau cu flanșă
  • Rezistent la temperaturi de până la +50 °C
Unitate liniară cu sistem de tuburi easytube SET
Unitate liniară cu un singur tub și flanșă dublă
  • cu flanșă dublă
  • Ideal pentru conexiuni axiale
  • flanșă din plastic robust
Unitate liniară cu un singur tub și flanșă pe o parte
  • Preîncărcat pe o parte
  • Flanșă solidă din aluminiu
  • Pentru reglare orizontală și verticală
Axă cu un singur tub cu riglă de măsurare
  • Glazură, rezistentă la clătire
  • Fixare cu variație continuă
  • Disponibil cu și fără ax
Axă cu un singur tub foarte ușoară
  • Ghidaj liniar deosebit de ușor
  • Disponibilă și în versiune cu flanșă
  • Montaj simplificat

Accesorii tehnice drylin® - elemente de control

Exemple de aplicații selectate de la clienții noștri

Axe liniare cu un singur tub la instalații de produs scutece

Axa easytube cu un singur tub în mașinile de producție a scutecelor

Unitate liniară cu un singur tub pentru sarcini de poziționare la mașini de formare, umplere și sigilare a pungilor

SET easytube unitate liniară cu un singur tub într-o mașină de format, umplut și sigilat pungi

Aplicații cu unități liniare drylin

Alte exemple de aplicații cu unități liniare drylin

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță