Reciclarea la igus

Reciclare


Reciclare mecanică

platformă de reciclare chainge

platformă de reciclare chainge

Carte albă: Reciclarea materialelor plastice industriale

Reciclați acum materialele plastice industriale – este ușor

igus:bicicletă realizată din plastic reciclat

igus:bicicletă realizată din plastic reciclat


Reciclare chimică

Alte măsuri de reciclare

Produse fabricate din materiale reciclate

portcablu E2.1: prima serie completă de portcabluri realizată din material reciclat

e-chain E2.1: prima serie completă de lanțuri energetice fabricate din material reciclat

Bucșa iglidur Q2LW, fabricată din regranulat economic, pentru sarcini mari

iglidur Q2LW fabricat din regranulat rentabil pentru sarcini mari

cărucior drylin econ pentru șine curbe fabricat din material reciclat 100%

cărucior drylin econ pentru șine curbe fabricat din material reciclat 100%

Lagăr cu inel oscilant PRT cu un conținut de regranulat de cel puțin 97%

Rulmenți pentru inele de rotație PRT din regranulat

rulmenți liniari drylin din materiale ecologice

rulmenți liniari drylin din materiale ecologice

Rulmenți cu bile din regranulat

Rulmenți cu bile din regranulat

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță