La uși, există un spațiu de instalare limitat, motiv pentru care cablurile trebuie să fie îndoite foarte mult și, prin urmare, se pot uza rapid. Pentru a preveni acest lucru, se folosesc cabluri chainflex cu înveliș TPE și un aliaj special al miezului. Aceste cabluri extrem de robuste au fost dezvoltate special pentru raze de îndoire și mișcări de torsiune extrem de mici și au o garanție de 36 de luni.
Pentru a asigura o protecție optimă a cablurilor, în ciuda deschiderii și închiderii non-stop a ușilor, se folosesc micro portcabluri E2. Datorită sistemului modular, acestea pot fi adaptate aplicației și sunt potrivite pentru cele mai mici spații de instalare. Un design special al sistemelor de alimentare cu cabluri permite mișcări foarte ușoare și silențioase. Portcablul în combinație cu cablurile chainflex reprezintă o combinație foarte robustă.
Sistemele cu șurub de acționare dryspin sunt utilizate pentru a deschide și a închide ușile. Piulițele pentru șuruburi de acționare din polimeri de înaltă performanță cu auto-lubrifiere elimină nevoia de lubrifiere suplimentară, reducând costurile de întreținere și curățare. Pe post de acționări pentru sistemele cu șurub de acționare se utilizează motoare pas cu pas. Micro portcabluri E2, cabluri chainflex și sisteme cu șurub de acționare dryspin sunt de asemenea utilizate la treapta glisantă de sub ușă, deoarece pot fi utilizate fără probleme în condiții de murdărie, sare pe șosea și ploaie. Funcționalitatea șuruburilor de acționare cu filet elicoidal înalt dryspin este încă garantată la -40°C și în condiții de murdărie extremă.
Pe lângă ușile de intrare pentru pasageri în tramvaie, trenuri regionale și exprese, ușile pentru cabinele șoferului, sala mașinilor și ieșirile de urgență sunt echipate cu componente igus. Chiar dacă nu sunt foarte frecventate, funcționalitatea lor trebuie garantată în orice moment. La ușile cabinelor pentru șoferi și sălilor de mașini, se folosesc, printre altele, lagăre de alunecare și șaibe de presiune. La ușile pliabile, funcționalitatea ireproșabilă este deosebit de importantă. Aici, lagărele de alunecare iglidur sunt de asemenea utilizate pentru a evita lubrifierea suplimentară sau chiar inadecvată.
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
24h