Modificarea limbii :
| Specificații tehnice descriptive | ||
|---|---|---|
| Rezistență la uzură la -100 °C | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | Mai multe informații despre rezistența la uzură |
| Rezistență la uzură la +250 °C | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | |
| Rezistență la uzură la + 315 °C | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | |
| Presiunea de suprafață | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | 150 MPa |
| Coeficient de frecare mic | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | Coeficienți de frecare µ, uscat: 0,09 - 0,27 |
| Purtați | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | µm/km, 6,30 |
| Potrivit pentru viteze extrem de mari | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Absorbție scăzută a umezelii | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Mai multe informații despre absorbția umidității |
| Rezistență excelentă la uzură sub apă | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Coeficient de frecare µ: 0,04 |
| Rezistență foarte mare la mediu | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Mai multe informații despre rezistența la mediu |
| Disipativ electric | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Rezistență chimică universală | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Rezistență la mucegai | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | Conform DIN EN ISO 846 |
Rezistența la compresiune a rulmenților iglidur X scade odată cu creșterea temperaturii. Diagrama 02 ilustrează această relație. La temperatura de utilizare admisă pe termen lung de +250 °C, presiunea admisă pe suprafață este de aproximativ 30 MPa. Presiunea maximă recomandată pe suprafață reprezintă un parametru mecanic al materialului. Nu se pot trage concluzii cu privire la tribologie. Cu o presiune maximă admisibilă pe suprafață de 35 MPa, rulmenții iglidur X nu sunt adecvați pentru sarcini extreme. Diagrama 03 arată deformarea elastică a iglidur X sub sarcini radiale.
Viteze admisibile la suprafață
iglidur® X este proiectat pentru viteze mai mari decât alte rulmenți iglidur®. Acest lucru este posibil datorită rezistenței sale la temperaturi ridicate și conductivității termice deosebit de ridicate. Acest lucru este evident și din valorile pv de max. 1,32 MPa · m/s. În același timp, în acest caz, asupra rulmentului acționează doar forțe radiale minime. La vitezele specificate, frecarea poate duce la o creștere până la limita temperaturii admisibile în mod continuu.
Viteza de suprafață a diverselor materiale iglidur
| m/s | Rotativ | Oscilant | liniar |
|---|---|---|---|
| permanent | 1.5 | 1.1 | 5 |
| Pe termen scurt | 3.5 | 2.5 | 10 |
La fel ca rezistența la uzură, coeficientul de frecare μ variază și el în funcție de sarcină (diagramele 04 și 05).
Coeficientul de frecare pentru iglidur® X față de oțel (Ra = 1μm, 50HRC):
| iglidur® X | uscat | Unsori | Ulei | Apă |
|---|---|---|---|---|
| Coeficientul de frecare µ | 0.09-0.27 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
Materiale pentru arbori
Fricțiunea și uzura depind în mare măsură și de partenerul de cuplare. Arborii prea netezi cresc coeficientul de fricțiune al rulmentului. Suprafețele netezite cu o finisare medie Ra de 0,6 până la 0,8 μm sunt ideale.
Diagramele 06 și 07 prezintă o extindere a rezultatelor testelor cu diferite materiale ale arborilor, efectuate cu rulmenți iglidur d® X. Dacă materialul arborelui pe care intenționați să îl utilizați nu este inclus în rezultatele testelor prezentate aici, vă rugăm să ne contactați.
Rulmenții glisanti standard iglidur® X sunt rulmenți standard pentru arbori cu toleranță h (recomandată cel puțin h9). Rulmenții sunt proiectați pentru montarea prin presare într-o carcasă cu toleranță h7. După instalarea într-o carcasă cu dimensiuni nominale, diametrul interior al rulmentului cu toleranță F10 se ajustează automat. Pentru anumite dimensiuni, toleranța variază în funcție de grosimea peretelui (vezi gama de produse).
Toleranțe importante conform ISO 3547-1 după montarea prin presare:
| Diametru d1 [mm] | Arbore h9 [mm] | iglidur® X F10 [mm] | Locuință H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| până la 3 | 0 - 0.025 | +0.006 +0.046 | 0 +0.010 |
| > 3 până la 6 | 0 - 0.030 | +0.010 +0.058 | 0 +0.012 |
| > 6 până la 10 | 0 - 0.036 | +0.013 +0.071 | 0 +0.015 |
| > 10 până la 18 | 0 - 0.043 | +0.016 +0.086 | 0 +0.018 |
| > 18 până la 30 | 0 - 0.052 | +0.020 +0.104 | 0 +0.021 |
| > 30 până la 50 | 0 - 0.062 | +0.025 +0.125 | 0 +0.025 |
| >50 până la 80 | 0 - 0.074 | +0.030 +0.150 | 0 +0.030 |
Rulmenții glisanți iglidur din poliamidă (® ) sunt aproape universal rezistenți la substanțe chimice. De regulă, aceștia sunt afectați doar de acizi concentrați.
| Mediu | Rezistența |
|---|---|
| Alcooli | + |
| Hidrocarburi | + |
| Unsori, uleiuri fără aditivi | + |
| Combustibili | + |
| Acizi diluați | + |
| Acizi puternici | - |
| Alcaline diluate | + |
| Alcaline puternice | + |

În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h