Vă rugăm să alegeți locația de livrare

Selectarea paginii țării/regiunii poate influența diferiți factori, cum ar fi prețul, opțiunile de expediere și disponibilitatea produselor.

Lagăre de rostogolire cu ace vs. lagăre de alunecare din polimer iglidur®

Înlocuirea unui lagăr cu ac cu un lagăr iglidur® reduce costurile cu un factor între 3 și 4. Indiferent dacă este vorba despre o variantă standard din stoc sau de o soluție specială personalizată. Lagărele de alunecare iglidur® reprezintă prima alegere atunci când greutatea redusă, rezistența la mediu și la coroziune, robustețea ridicată și durata de viață joacă un rol important.

Care este diferența dintre cele două tipuri de lagăre?

Lagăre de rostogolire cu ace

Lagăre de rostogolire cu ace

Precizie și rigiditate mai mari

Necesită lubrifiere continuă cu unsoare sau ulei

Costuri de funcționare datorate lucrărilor de întreținere și lubrifiere

Corodarea poate afecta grav funcționarea

Costuri mai mari de fabricație și achiziție decât iglidur®

Caracterul compact variază în funcție de design

Sensibilitate la șocuri și forțe contrare direcției de încărcare

Lagăre de alunecare iglidur®

Lagăre de alunecare din polimer iglidur®

Auto-lubrifiere și fără întreținere

Rezistență la coroziune

Rentabilitate

Greutate redusă

Rezistență foarte mare la uzură

Durată de viață predictibilă

Fără piese în mișcare

Potrivite pentru arbori din materiale moi


De ce nu necesită lubrifiere lagărele de alunecare iglidur®?

Examinarea atentă a iglidur®
Lagărele de alunecare iglidur® sunt fabricate din materiale plastice de înaltă performanță optimizate tribologic (pentru frecare și uzură), proiectate special de igus®. Acestea conțin lubrifianți solizi, care după faza de pornire sunt întotdeauna localizați pe suprafața de contact la arbore și, în plus, sunt parțial eliberați atunci când contra partenerul este deplasat. Astfel, lubrifianții solizi sunt de asemenea depozitați pe suprafața arborelui prin micro-abraziune, lubrifiază lagărul de alunecare și îl face fără întreținere.
Lagărele cu ace necesită o lubrifiere continuă. Dacă lubrifierea nu reușește, apare o deteriorare a materialului care duce la așa-numita gripare. Multe deteriorări la lagăre cu role sunt cauzate de lipsa lubrifierii sau de o lubrifiere incorectă.

De ce lagărele de alunecare iglidur® sunt atât de durabile?

Lagărele de alunecare iglidur® nu au nici strat de lubrifiere, nici strat de alunecare. Lubrifianții solizi distribuiți uniform în material asigură o frecare scăzută în permanență. Această compoziție uniformă a compușilor din plastic asigură o durată de funcționare îndelungată, deoarece întreaga grosime a peretelui lagărului de alunecare servește ca zonă de uzură. Fibrele de întărire permit o îmbunătățire suplimentară a proprietăților mecanice și asigură rezistența lagărelor chiar și la sarcini mari. În plus, lagărele de alunecare iglidur® sunt foarte robuste și durabile, chiar și atunci când sunt utilizate în condiții de murdărie, sarcini de muchie, șocuri și vibrații.
Lagărele de alunecare iglidur® sunt durabile chiar și în condiții de solicitare continuă

De ce sunt rezistente la coroziune lagărele de alunecare iglidur®?

iglidur® în uz în condiții de umiditate și murdărie
Procesul de coroziune poate afecta în mare măsură funcționarea lagărelor metalice, în special lagărele cu ace: dacă apă, condens sau acizi pătrund în lagăr, acest lucru duce adesea la opriri datorate ruginei. În comparație, în funcție de materialul ales, lagărele din plastic se caracterizează printr-o absorbție scăzută a umidității. În plus, datorită naturii lor organice, sunt rezistente la mediul anorganic, precum și la acizi, subtanțe alcaline și soluții cu sare.

Ce face iglidur® atât de atrăgător, în ciuda preciziei scăzute?

Avantajele lagărelor de rostogolire sunt înalta precizie și rigiditatea. Cu cât se utilizează mai multe lagăre cu ace, cu cât sunt mai stabile și mai rigide. Rezistența de precizie este afișată de lagărele cu ace la mașini unelte sau cutii de viteze. Cu toate acestea, înclinarea datorită rigidității acestora poate duce la presiuni mari de muchie între role și căile de rulare, ceea ce duce la uzură. Deși acest lucru poate fi atenuat de capetele profilului convex, nu poate fi evitat. Aici și în multe alte aplicații la care această precizie ridicată nu este necesară sau este chiar dezavantajoasă, se utilizează lagăre de alunecare iglidur®. În astfel de cazuri, acestea rezistă la sarcini de muchie, erori de aliniere și sarcini de impact într-o măsură mai mare.
Vehicul agricol cu lagăr al axului iglidur®

De ce sunt lagărele de alunecare iglidur® atât de rentabile?

Instalație solară cu piese speciale iglidur®
Lagărele de alunecare iglidur® fabricate din materiale plastice de înaltă performanță sunt produse prin procesul rentabil de turnare prin injecție și pot fi proiectate aproape în mod liber în ceea ce privește forma și dimensiunile. Acest lucru ajută la reducerea costurilor materiale. Datorită proprietății lor de auto-lubrifiere, nu apar costuri de lubrifiere sau întreținere atunci când se utilizează lagăre de alunecare iglidur®. Costurile sunt, de asemenea, reduse de posibilitatea de combinare cu arbori mai moi. Alte caracteristici includ timpii de dezvoltare scurți și costurile scăzute ale procesului datorită utilizării multor instrumente online igus®, cum ar fi motorul de căutare produse și calculatorul duratei de viață .

Mai multe despre bucșele glisante iglidur®

Laborator de testare cu platforme de testare pentru lagăre de alunecare Aflați mai multe despre bucșele glisante iglidur®, vizitați magazinul nostru online sau primiți sfaturi și informații utile despre dimensionare, instalare și multe alte subiecte legate de tehnologia pentru lagăre.

Baza de cunoștințe

Mâini care ating pe tabletă Aici puteți găsi răspunsuri la cele mai importante întrebări referitoare la lagărele de alunecare iglidur. Prelucrate și cu răspunsuri în detaliu de la experții noștri în domeniul tehnologiei lagărelor de alunecare. 

Lagăre de alunecare iglidur în uz

Utilaje agricole în câmp Tot mai mulți ingineri proiectanți și de întreținere se bazează pe lagărele de alunecare iglidur® din polimer pentru aplicațiile lor. Acestea sunt cu până la 40% mai rentabile decât soluțiile metalice, livrate rapid, fără întreținere și fără lubrifiere.


Termenii "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "lanțuri pentru macarale", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus îmbunătățește ceea ce mișcă", 73quot;igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "când se mișcă, igus îmbunătățește", "xirodur", "xiros" și "yes" sunt mărci comerciale protejate legal de igus® SE & Co. KG/ Cologne în Republica Federală Germania și, după caz, în unele țări străine. Aceasta este o listă neexhaustivă de mărci comerciale (de ex. cereri de mărci comerciale în curs de soluționare sau mărci comerciale înregistrate) ale igus SE & Co. KG sau ale companiilor afiliate igus în Germania, Uniunea Europeană, SUA și/sau alte țări sau jurisdicții.

igus® SE & Co. KG subliniază faptul că nu vinde produse ale companiilor Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber și toți ceilalți producători de elemente de acționare menționați pe acest site web. Produsele oferite de igus® sunt cele ale igus® SE & Co. KG