Cartea albă despre lagăre de alunecare

Previzualizare whitepaper cu copertă și pagini deschise despre lagărele alunecătoare în puncte de sprijin fără ungere.

Locuri de depozitare fără lubrifiere? Orientări, sfaturi de specialitate și exemple practice

  • Costurile lubrifierii pentru mediu
  • Cerințe pentru utilizarea rulmenților fără lubrifiere
  • Rapoarte și cifre din practică
  • Costurile lubrifierii
  • Cum funcționează rulmenții simpli fără lubrifiere?
  • Condiții de funcționare a rulmenților simpli fără lubrifiere
Whitepaper cu trei vederi ale unui document despre lagărele alunecătoare și costurile ascunse.

7 sfaturi despre cum să găsiți costurile ascunse ale rulmenților dumneavoastră simpli și să faceți economii simple

  • Determinarea cerințelor și optimizarea achizițiilor
  • Compararea cerințelor componentelor cu datele de performanță
  • Verificarea necesității unor geometrii sau dimensiuni speciale
  • Selectarea celui mai favorabil proces de fabricație
    și multe altele.
Whitepaper cu trei pagini despre iglidur Coating, cu exemple de acoperire și un grafic.

Protecție împotriva uzurii pentru fiecare suprafață? Cum să creșteți durata de viață a piesei dvs. rezistente la uzură

  • Funcționalitate și procesare
  • Acoperirea optimă pentru aplicația dumneavoastră
  • Serviciul de acoperire iglidur® - cum funcționează
  • Sfaturi pentru autoacoperire
  • Exemple de aplicații din practică
Carte albă cu bucșă din plastic deteriorată și pagini exemplu despre avarii și uzură.

Modele tipice de deteriorare - Cum să evitați defectarea prematură a bucșelor din plastic

  • Diferite tipuri de modele de deteriorare pentru rulmenții simpli
  • Cum puteți evita deteriorarea rulmenților simpli
  • Sfaturi privind analiza daunelor pentru rulmenții simpli
Whitepaper și o dublă pagină deschisă despre lista de verificare pentru lagărele de alunecare durabile, cu ilustrații ale componentelor.

Lista de verificare - 4 pași pentru cel mai durabil rulment simplu

  • Ce trebuie luat în considerare pentru partenerii de potrivire?
  • Cum pot sau ar trebui să fie fixate palierele simple?
  • Ce forțe apar în poziția rulmentului?
  • Ce trebuie luat în considerare în condițiile de funcționare, cum ar fi temperatura, umiditatea, murdăria etc.?
  • Cum este definită durata de viață a unui palier simplu?
Whitepaper despre lagărele de alunecare din plastic, cu pagini exemplu și o diagramă despre montaj și măsurare.

Rulmenți netezi din plastic: toleranțe, asamblare, măsurare

  • Proiectarea toleranței pentru definirea jocului corect al rulmentului
  • Metode de măsurare și sfaturi pentru măsurarea rulmenților drepți din plastic
  • Toleranțe de montaj și măsuri pentru simplificarea asamblării
  • Metode de montare a rulmenților drepți din plastic
Whitepaper cu copertă și pagini interioare deschise despre durata de viață a arborilor și lagărelor alunecătoare.

Maximizarea duratei de viață a arborilor și rulmenților netezi

  • Probleme: Eșecurile și timpii morți din cauza întreținerii
  • Galvanizare: Galvanizare la cald și electrogalvanizare
  • Nitrurare: Nitrurare cu gaz și nitrocarburare
  • Arbori placați cu crom dur
  • Studiu de caz: Teste de încărcare grea cu materiale iglidur®
  • Dezvoltarea produselor prin cercetare internă continuă
  • Tehnologie și perspective de piață
Whitepaper cu cuprins deschis, diagramă în piramidă și tabel despre materialele pentru lagăre alunecătoare.

Materiale pentru rulmenți la încercare: iglidur® împotriva plasticului convențional

  • Cum găsesc rulmentul din plastic potrivit?
  • Ce materiale pentru rulmenți sunt disponibile și ce le caracterizează?
  • Cum se compară materialele pentru rulmenți simpli între ele?
  • Care este comportamentul la uzură al diverselor materiale pentru rulmenți netezi? (Proceduri de testare, rezultate ale testelor)
Dublă pagină din ghidul de design despre turnarea prin injecție cu iglidur, cu exemple de produse și sfaturi de proiectare.

Matriță de injecție cu componentă de turnare prin injecție

  • 9 sfaturi pentru a reduce costurile matrițelor de injecție și ale materialelor
  • Înțelegerea fenomenului de contracție
  • Producerea matrițelor de injecție și mai rentabilă cu ajutorul imprimantei 3D
  • Este turnarea prin injecție alegerea potrivită? Alegerea procesului de fabricație potrivit
  • Obțineți componenta finită într-o clipită cu ajutorul instrumentului de servicii de imprimare 3D
Broșură despre puncte de lagăr fără lubrifiere, cu copertă igus și pagini interioare deschise despre materiale pentru lagăre.

Factori cheie de succes pentru punctele de depozitare fără lubrifiere în utilajele de construcții

  • Funcțiile importante ale lubrifierii în rulmenții simpli
  • Motive pentru trecerea la rulmenți simpli fără lubrifiere
  • Diferențiere: rulmenți netezi iglidur® fără lubrifiere vs. rulmenți metalici lubrifiați
  • Funcționalitatea lagărelor plane autolubrifiante
  • Ce trebuie avut în vedere la trecerea la palierele plane cu funcționare uscată
O persoană tastează pe un laptop cu site-ul igus deschis.

Consultanță gratuită

Cutie de mostre igus cu lagăre alunecătoare iglidur și carduri de mostre în ambalaj.

Cutie cu mostre - lagăre de alunecare iglidur

Instrumente de măsurare pe un desen tehnic pentru tehnologia lagărelor alunecare.

Rulment simplu wiki

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță