Modificarea limbii :

Rulmenții simpli sunt utilizați pentru a preveni contactul direct, de exemplu între arbore și carcasă, astfel încât acestea să nu se uzeze. Majoritatea rulmenților trebuie lubrifiați regulat pentru a funcționa corect. Rulmenții simpli iglidur nu necesită lubrifianți suplimentari, ceea ce îi face să nu necesite întreținere și să fie o alternativă rentabilă la rulmenții simpli din metal. Aceștia sunt disponibili în diverse tipuri și peste 10.000 de dimensiuni în magazinul online de rulmenți simpli. Cu materialele iglidur dezvoltate special de igus, este posibilă realizarea unei game largi de aplicații pentru rulmenții noștri în diverse industrii. Aceștia pot fi supuși la temperaturi ridicate, substanțe chimice sau sarcini mari și sunt adecvați pentru contactul cu alimentele.
Magazinul de rulmenți iglidur include gama completă din catalogul nostru. De asemenea, utilizatorii pot calcula prețurile și termenele de livrare pentru bucșe personalizate în câteva secunde.
Pentru diametre ale arborelui Ø3 - Ø195 mm

Pentru diametre ale arborelui Ø3 - Ø195 mm
La magazin
Pentru diametre ale arborelui Ø1,5 - Ø150 mm
La magazin
Pentru susținerea axială a rulmenților
Ø8 - Ø114 mm

Pentru ghidaje liniare
Ø4 - Ø80 mm

Pentru treceri de tablă
Ø8 - Ø25 mm

Pentru înșurubare
Ø10 - Ø35 mm

Aici puteți găsi o prezentare generală a informațiilor tehnice și a fișelor tehnice referitoare la materialele noastre iglidur și le puteți descărca.
Aflați mai multe despre materialele iglidur
Având în vedere discuțiile actuale privind interzicerea PTFE și PFAS, am compilat aici toate detaliile importante despre rulmenții noștri. Veți găsi, de asemenea, o listă a tuturor materialelor iglidur care nu conțin PTFE sau care au fost testate pentru PFAS considerate critice sau dăunătoare pentru sănătate.

Pe lângă gama noastră standard extinsă, oferim și produse personalizate în conformitate cu specificațiile dumneavoastră . Aveți la dispoziție diverse procese de fabricație, ceea ce înseamnă că putem selecta întotdeauna cea mai bună ofertă pentru dumneavoastră.

Aici găsiți răspunsuri la aceste întrebări și la multe altele. Aflați tot ce trebuie să știți despre rulmenții noștri simpli și materialele utilizate.

Descoperiți noile noastre produse din domeniul tehnologiei rulmenților. Cererile clienților ne pun în permanență în fața unor provocări care duc adesea la dezvoltarea de produse noi. Obiectivul nostru este să oferim întotdeauna clienților noștri cea mai rentabilă soluție și să facilităm progresul tehnic.

Cu știrile noastre despre materialele plastice în mișcare nu veți pierde nicio noutate despre igus și produsele sale. Buletinul nostru informativ vă va ține la curent: produse noi, aplicații interesante, rapoarte de laborator actuale și multe altele.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h