Lanț de energie hibrid YE - puternic, rezistent la scuturare și compact

  • Cu aproape 50% mai puțin greutate decât lanțurile din oțel comparabile
  • YE.42: cu 91% mai multă lungime nesusținută comparativ cu seria E4.42
  • YE.56: cu 61% mai multă lungime nesusținută în comparație cu seria E4.56
  • YEHD.112: cu 68% mai multă lungime nesusținută în comparație cu seria E4.112

lanț electronic® cu bare transversale la fiecare a doua verigă, care pot fi deschise din ambele părți

Seria YE.42

Seria YE.42

Cumpărați seria YE.42 acum
Seria YE.56

Seria YE.56

Cumpărați seria YE.56 acum
iSet YE

iSet YE | Călătorii: 6 - 18m

Cumpărați acum

lanț electronic® cu bare transversale pentru fiecare verigă, care poate fi deschis din ambele părți

Seria YEHD.108

Seria YEHD.108

Cumpărați seria YEHD.108 acum
Seria YEHD.112

Seria YEHD.112

Cumpărați seria YEHD.112 acum

e-tube, care se poate deschide din ambele părți, capac pivotant - protecție împotriva așchiilor și a murdăriei

YR.42

Seria YR.42

YR.56

Seria YR.56

YR.56

Seria YRHD.108

Realizat în practică

YRHD în DWK Drahtwerk
YRHD în DWK Drahtwerk
YE.42 la Sinopec
YE.42 la Sinopec
YE.42 la Genie
YE.42 la Genie
Eșantion de lanț energetic YE

Comandați o mostră gratuită

Tech up triunghi

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost în jos triunghi

Cost redus

Dovadă pătrată

Dovada

Cercul sustenabilității

Sustenabilitate

Traseu de testare: lungime nesusținută cu traseu superior drept cu o greutate de umplere de 5 kg/m

Lungimea nesuportată a seriei YE
Carte albă: Alimentarea cu energie a platformelor de lucru

De ce un lanț energetic hibrid plastic-oțel

  • Coroziune la nivelul articulațiilor, ceea ce duce la rigidizarea întregului sistem de alimentare cu energie
  • Deformarea barelor transversale, care poate cauza griparea/ răsucirea lanțului de tracțiune. De asemenea, marginile ascuțite pot deteriora cablurile și furtunurile.
  • Șuruburile, bolțurile și circlipurile se pot pierde în timp și pot face întregul sistem instabil.
  • Greutate ridicată deoarece sursa de energie este fabricată din metal
  • Verigile lanțurilor din oțel nu pot fi deschise și sunt aproape imposibil de înlocuit parțial.
  • Îmbinările din plastic-metal previn griparea verigilor lanțului electronic® din cauza coroziunii.
  • Barele transversale din plastic nu se deformează permanent. De asemenea, acestea pot fi înlocuite individual în cazul unui defect. Barele transversale rotunjite protejează cablurile și furtunurile.
  • Nu sunt necesare șuruburi sau nituri pentru conectarea lanțurilor electronice®.
  • E-chain hibrid cu până la 50% mai ușor®
  • Legăturile E-chain® pot fi deschise după cum este necesar. Cablurile pot fi adăugate sau îndepărtate după cum este necesar. igus® chainflex® cabluri pentru orice aplicație: fie că este vorba de rezistență ridicată la UV sau de temperaturi ridicate/ scăzute. Garanție de 36 de luni pentru toate cablurile
Legături exterioare YE
Legături exterioare YE
Legături laterale YE
Legături laterale YE
Greutate YE
Greutate YE
Bare transversale YE
Bare transversale YE
Sistem standard de separare interioară YE
Sistem standard de separare interioară YE
Console de montare din oțel
Console de montare din oțel
Rotație YE
Rotație YE
i.Sense EC.B
i.Sense EC.B
Cutie cu mostre platformă telescopică de lucru
Tot ce trebuie să știți despre platformele de lucru telescopice și ridicatoarele de cireșe

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță