Roboți offshore<br><font size="7">Inspecție, curățare &amp; Reparații<br>în medii dificile</font>

Robot offshore

Inspecție, curățare & Reparații în medii dificile

Profil

  • Ce a fost necesar: axe cu curele dințate drylin® E ZLW, șine și ghidaje liniare drylin® W, rulmenți iglidur® X
  • Cerințe: Pentru inspecții, curățare și reparații pe nave și platforme offshore, sunt necesare componente rezistente care pot rezista la apă sărată, presiune ridicată a apei, poluare și altele.
  • Industrie: Roboți, offshore
  • Succes pentru client: Soluțiile noastre tehnologice de rulmenți fără lubrifiere, liniare și de acționare funcționează perfect împreună pentru a oferi o soluție ușoară și robustă care funcționează în apă cu stropi și sub apă.
Exemplu de aplicare a tehnologiei de acționare

Problema

  • presiune a apei de până la 10 bar
  • Imersiune de lungă durată în apă sărată corozivă
  • Forțe hidrodinamice considerabile în zona de stropire
  • Contaminare de la particule abrazive
  • Opțiuni limitate de întreținere

Soluția

Robotul offshore în acțiune

Impresii

Alte exemple de aplicații

Configurație specială de măsurare cu ax cu șurub principal, motor & sistem de control

Exemplu de aplicare a tehnologiei de acționare

Imprimanta 3D pentru beton l Soluție fără lubrifiere pentru mediul plin de praf

Exemplu de aplicare a tehnologiei de acționare

Tehnologie de acționare electrică într-un sistem de poziționare automată

Tehnologia de acționare la o unitate de preluare a comenzilor

Axe liniare pentru dispozitivul de testare a îndoirii cusăturilor de sudură de precizie, fără joc

Axa liniară pentru dispozitivul de testare a îndoirii cusăturilor de sudură de precizie, fără joc

Ax liniar fără lubrifiere pentru mixerul automatizat de cocktailuri

Ax liniar fără lubrifiere pentru mixerul automatizat de cocktailuri
Magazin de tehnologie Drive

Magazin online de tehnologie Drive

Configurator pentru tehnologie de acționare

Configurator pentru tehnologie de acționare

Cartea albă privind tehnologia de acționare

Descărcați cartea albă

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță