Lanțuri energetice, cabluri și tehnologie a rulmenților pentru microelectronică

Produse selectate pentru microelectronică

e-skin flat
  • Compatibil cu camera curată în conformitate cu IPA ISO clasa 1
  • Design modular, compact
  • Cablurile pot fi înlocuite în câteva minute
  • Disponibil opțional cu structură personalizată de toroane CFCLEAN pentru fiabilitate ridicată
e-skin moale
  • Compatibile cu camerele curate în conformitate cu IPA ISO clasa 1
  • Două părți, compuse din înveliș superior și inferior
  • Asamblare rapidă datorită funcției "zip"
  • Pentru aplicații rapide, scurte, fără suport
e-chain E6
  • Compatibil cu camera curată în conformitate cu IPA ISO clasa 1
  • Design optimizat fără abraziune măsurabilă
  • Funcționare deosebit de silențioasă
  • Părți laterale realizate din material ESD, care previne încărcarea statică
CFCLEAN
  • Cu materiale de înveliș foarte rezistente la abraziune
  • Durată de viață garantată de 20 de milioane de curse cu o rază de 70 mm
  • Combinația de CFCLEAN și e-skin flat este certificată în conformitate cu clasa de camere curate 1
e-chain E6
  • Fără lubrifiere sau întreținere
  • Certificat pentru utilizarea în camere curate conform ISO clasele 6 până la 3
  • Funcționare deosebit de silențioasă
rulmenți cu inel de învârtire xiros
  • Rulment inelar de orientare gata de instalare pentru funcționare uscată fără lubrifiere
  • Elemente glisante fără întreținere cu emisii reduse de particule
  • Inel realizat din aluminiu anodizat ușor
Rulmenți cu bile xiros
  • Rulmenți cu bile fabricați din materiale plastice de înaltă performanță pentru funcționare pe uscat cu frecare redusă
  • Cu aproximativ 50% mai rentabile și mai ușoare decât rulmenții cu bile convenționali din oțel inoxidabil
Semifabricate
readycable
  • Cabluri furnizate cu conectori și complet înfășurate
  • Economisiți timp și costuri de asamblare
  • Durată de viață lungă și previzibilă datorită testelor extensive și verificărilor de calitate

Utilizat cu succes

Lanțuri disipative de energie ESD și rulmenți fără lubrifiere în testarea plăcilor cu circuite imprimate

Sisteme de poziționare în producția de electronice

Sisteme durabile de alimentare cu energie pentru sisteme de poziționare în producția electronică

Montatori de plăci cu circuite imprimate de la IPTE

Distribuitor de adeziv pentru module de camere

Mașină de preluare și plasare SMD de la Assembléon

Cabluri speciale și lanțuri energetice pentru mașinile de plasat SMD

Montatori de plăci cu circuite imprimate de la IPTE

Asamblare PCB fiabilă și consecventă cu chainflex și e-chains

Instalație de testare a senzorilor de la Hoffmann + Krippner

Mișcare lină în instalația de testare a senzorilor

e-skin flat în utilizare într-un sistem liniar cu rulmenți cu aer

Sistem liniar cu lagăre pneumatice pentru reglaje de înaltă precizie

Exemplu de aplicare în camera curată pentru semiconductori

Sisteme de alimentare cu energie în producția de semiconductori

Exemplu de aplicare în camera curată pentru semiconductori

Manipularea plachetelor

Mostre și informații suplimentare

Broșură despre camere sterile

Broșură cu produse pentru camere sterile

Colțul igus

Cutie de mostre XXL

Produse ESD

Informații despre ESD

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță