Banner pentru whitepaper despre producția de baterii, cu broșură și copertă.

Componente pentru producția de baterii

Fabricarea bateriilor la nivelul următor - fără particule. Fără lubrifiere. Aprobat de IPA

Linie de producție a bateriilor cu roboți și lanțuri portcablu igus, plus componente tribologice.

Produse inovatoare pentru producția de baterii

Manipularea celulelor de baterii

Portalul drylin manipulează celule de baterie cu un gripper dintr-o tavă.

Produse certificate pentru camera curată uscată

Ce este o cameră curată uscată?

De ce este importantă camera curată uscată?

  • Calitate mai ridicată a produsului: reducerea contaminării duce la creșterea calității și fiabilității celulelor bateriei
  • Durată de viață mai lungă: minimizarea reacțiilor chimice prelungește durata de viață a bateriei
  • Mediu de lucru mai sigur: controlul strict asupra materialelor periculoase sporește siguranța personalului

Sisteme de ghidare a cablurilor

Cabluri TPE pentru energie și semnal

Calitate testată pentru camere curate uscate

Tabelul 1: Cameră sterilă STANDARDv = 0,5 m/s a = 1 m/sv = 1 m/s a = 2 m/sv = 2 m/s a = 4 m/s
E6 (raportul IPA 2303-1408)ISO 4ISO 4ISO 4
TRC.ESD + tijă de fibră (raport IPA 2309-1461)ISO 4ISO 4ISO 5
Tabelul 2: Pre-îmbătrânirea camerei curate uscatev = 0,5 m/s a = 1 m/sv = 1 m/s a = 2 m/sv = 2 m/s a = 4 m/s
SKS28 (raport IPA 2411-1575)*ISO 4ISO 4ISO 4
E14 (raportul IPA 2411-1575)ISO 4ISO 4ISO 4
Tabelul 3: COMPORTAMENTUL VÂRSTĂMII camera curată uscatăTimp / lovituri duble
Timp: După faza de rodaj | lovituri duble: 0Timp: După 2 luni | dublează loviturile 3,2 milioaneTimp: După 4 luni | lovituri duble: 5,1 milioaneTimp: După 6 luni | accident vascular cerebral dublu: 7,5 milioaneTimp: După 8 luni | lovituri duble: 10 milioaneTimp: După 10 luni | lovituri duble: 15 milioane
e-skin*ISO 4ISO 4ISO 4ISO 4ISO 4ISO 4
E6*ISO 4ISO 4ISO 4ISO 5ISO 5ISO 5

Broșura produsului și informații suplimentare

Broșură cleanroom cu produse pentru aplicații în cameră curată și igus motion plastics.

Broșură cu produse pentru camere sterile

Cutie de mostre igus corner, prezentată din trei unghiuri.

Cutie de mostre XXL

Lanț portcablu ESD pentru camere curate, cu două lanțuri în fața unui fundal de plăci de circuite.

Informații despre ESD

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță