Modificarea limbii :
Gama de produse a modulelor liniare drylin® SLW se caracterizează prin profile cu arbore dublu din aluminiu foarte rezistente la torsiune și prin numeroase variante de glisiere. Modulele liniare rezistente la îndoire sunt ideale pentru ajustări manuale ale formatului, precum și complete cu motor pentru ajustări electrice.
Următoarele opțiuni pot fi configurate direct online pentru gama de produse SLW.
Dimensiunea de instalare SLW 1080 este disponibilă și cu un sistem de măsurare digital. Cursa și lungimea de măsurare pot fi determinate individual, afișajul de deplasare poate fi setat între sistemul metric și inch, iar punctul zero poate fi setat în orice punct. În plus, direcția de numărare poate fi setată manual, iar capul sferic fixabil permite o direcție de citire ergonomică.


În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h