Modificarea limbii :
Motion Plastics sunt produse din plastic optimizate din punct de vedere tribologic care vă ajută să reduceți costurile tehnologiei dvs. de imprimare și să creșteți durata de viață a acesteia. Acest lucru este posibil datorită eliminării lubrifierii și întreținerii datorită elementelor noastre de rulment cu funcționare uscată, precum și a cablurilor de siguranță și a ghidării optimizate a cablurilor. Găsim întotdeauna soluția potrivită pentru fiecare scop și cerință în sistemul nostru modular care conține 100.000 de produse: sisteme de alimentare cu energie cu vibrații extrem de reduse pentru accelerație maximă, foarte silențioase de la 32dB(A), cele mai înalte rate de date CAT7, 600MHz și o garanție de 4 ani.
Faceți-vă o impresie despre calitatea lanțului nostru "whisper" E6.1 și comandați o mostră gratuită.

Instrumente online igus
Configurați online produsul dorit, calculați durata de viață, reduceți costurile de proces

În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h