Modificarea limbii :

Deoarece scaunele cu rotile trebuie să fie utilizate zilnic atât în interior, cât și în exterior, producătorii se confruntă cu o gamă largă de cerințe. Forțele ridicate, condițiile meteorologice severe, murdăria și praful sunt doar câteva dintre provocările la care produsele noastre de rulmenți și lanțul energetic pot ajuta.
Fie că este vorba despre rulmenți netezi în suspensia scaunelor cu rotile sau rolele de susținere, ghidaje liniare pentru brațe și suporturi pentru picioare sau capete de tijă pentru tije de șine. Produsele și materialele noastre permit o capacitate ridicată de amortizare, valori scăzute de frecare și uzură, funcționare fără întreținere și lubrifiere și mișcări fără alunecare, pentru o senzație plăcută de confort.

Testați pentru dvs. sistemele noastre de alimentare cu energie și tehnologia de stocare pentru tehnologia medicală, care vă vor reduce costurile și costurile tehnice.

Încercarea devine mai ușoară: Cu igus ® Corner, aveți întotdeauna la îndemână cele mai noi materiale plastice de mișcare, personalizate pentru industria dumneavoastră.
Noi vă aducem standul, îl montăm la cerere și umplem compartimentele cu produsele pe care le alegeți. Sau îl puteți monta singur. Ca un afișaj permanent sau doar pentru o perioadă limitată.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h