Depozitarea fără întrerupere a logisticii este esențială pentru lanțurile de aprovizionare rapide. Clienții nu doresc să aștepte inutil după produse și producători, livrarea la timp este un avantaj competitiv decisiv. Procesele se desfășoară în mare măsură automat, în special în intralogistica la scară mai mare. În plus față de vehiculele industriale, mesele de ridicat și paletizoarele, vehiculele ghidate automat (AGV) și unitățile de stocare și recuperare mută autonom sarcinile și pachetele. Produsele motion plastics acceptă funcționarea 24/7 deoarece nu necesită lubrifiere și, prin urmare, nu necesită întreținere. În plus, portcablurile noastre, cablurile, lagărele de alunecare și liniare reduc greutatea și spațiul de instalare, un aspect important în special în depozitele cu nișe înalte.
Cu portcabluri îmbunătățite, noi aprobări și certificate pentru cabluri chainflex și lagăre liniare hibride deosebit de silențioase.
Puteți găsi mai multe informații despre acestea și alte inovații de produse la standul nostru expozițional de 400m2. Puteți să explorați virtual pe cont propriu sau împreună cu expertul nostru în industrie. Faceți o programare acum pentru un tur virtual ghidat, cu consultanță individuală:
Vreți să aflați mai multe despre alte inovații?Găsiți aici prezentarea generală a inovațiilor și standul expoziției virtuale
Materialele plastice inteligente îmbunătățesc fiabilitatea sistemelor dvs. Produsele inteligente raportează data de întreținere în timpul funcționării și se integrează perfect în procesele dvs.
Avantajele dvs.
Specialistul în sisteme de depozitare și manevrare a materialelor, SIVAplan GmbH & Co. KG, se bazează pe sursele de energie de la igus, deoarece acestea nu numai că sunt ușoare, ci și economisesc timpul de instalare. SIVAplan achiziționează sursele de energie guidelok slimline P sub formă de readychain. Aceasta înseamnă că portcablurile sunt livrate gata de instalare cu cabluri chainflex cu durată lungă de viață. Drept urmare, nu mai este nevoie de o mare parte a activității implicate la tragerea cablurilor în portcablu și testarea componentei finite.
DEMATIC este un lider global în logistica automatizată și utilizează canale de ghidare guidelok pentru unitatea de stocare și recuperare a pieselor mici (SRU), RapidStore ML20, pentru transferul neîntrerupt al energiei și datelor. Pentru desfășurarea canalului de ghidare igus la acest SRU, principala atenție constă în asigurarea de ghidaje verticale de cablu securizate care funcționează la viteze mari și înălțimi mari ale cursei: sistemul se deplasează la viteze de până la 5 m/s, atingând o înălțime de instalare de până la 20 de metri.
Toate produsele sunt verificate în laboratorul de testare igus, cel mai mare din industrie, în condiții reale de funcționare în ceea ce privește uzura și durabilitatea. Aceasta permite determinarea precisă a duratei de viață a produselor.
La cerere, igus efectuează teste specifice clienților pentru a verifica utilizarea produselor în condiții complet unice.
Broșură: soluții igus® pentru fluxul de materiale, depozite automate, logistică și manevrarea materialelor
Economisiți timp și bani la întreținerea portcablurilor
Configurați rapid și ușor produsul potrivit și calculați durata de viață