Portcabluri, cabluri, tehnologie pentru lagăre și senzori pentru unități de stocare și recuperare și transportoare

  • Fără întreținere pentru utilizare 24/7
  • Spațiu de instalare și greutate reduse
  • Silențioase și cu vibrații reduse
  • Instalare ușoară
  • Livrare rapidă
  • Durata de viață poate fi calculată online
  • Sisteme complete sau componente individuale fără cantitate minimă de comandă

Produse selectate pentru SRU, sisteme de navetă etc.

Lanț portcabluri curbat cu cabluri vizibile.

Lanț energetic cu ghidaj de podea cu cablu de oțel

  • Energie, date, aer și lichide într-un singur sistem
  • Viteză de 4m/s, deplasare de 80m
  • 88% timp de asamblare mai scurt comparativ cu jgheaburile din aluminiu
Sistem Micro Flizz pe o ghidare liniară pentru alimentarea cu energie.

Alimentare cu energie cu carcasă de protecție

  • Alternativa la sistemele de bare colectoare
  • Silențios, fără întreținere și ușor de instalat
  • Viteze de funcționare de până la 6m/s
  • Se potrivește în spații mici
Ghidaj de cabluri Guidelok Slimline pentru cabluri mobile într-un ghidaj în U.

Jgheab vertical de ghidare

  • Pentru aplicații suspendate de până la 50 m înălțime
  • Accesibilitate ușoară pentru întreținere
  • Reduceți lungimea jgheabului cu până la 80% și economisiți astfel costuri și greutate
Mai multe cabluri Chainflex, cu structuri diferite ale conductorilor, în vedere de ansamblu.

Cabluri pentru mișcare

  • Dezvoltate pentru cele mai mari sarcini
  • Potrivit pentru raze de curbură deosebit de strânse, precum și pentru medii reci și abrazive
  • Garanție chainflex de 4 ani
Conector de modul cu cabluri și contacte de conectare.

Interfață personalizată

  • Un modul de conectare în loc de mai mulți conectori individuali
  • Cu până la 50% mai ușoare decât conectorii dreptunghiulari convenționali
  • 100 de inserții din care să alegeți

Tehnologia rulmenților cu funcționare uscată

Evitați defecțiunile rulmenților

  • Reduceți costurile de întreținere și eliminați timpii morți neplanificați
  • Prelungiți durata de viață și creșteți eficiența sistemului
  • Economisiți timp - detectați mai rapid cauzele anomaliilor

Utilizate cu succes de clienții noștri

Depozit automat cu rafturi înalte, cu stivuitoare portocalii și paleți stivuiți.

Sistemul guidelok de la SIVAplan intră în producția de serie după faza de testare

Sistem Autoglide într-un culoar de depozit, cu lanț portcablu și cabluri ghidate.

Lanț electronic fără întreținere pentru banda SRU la Gebhardt Intralogistics

Colaj de aplicații de manipulare a materialelor cu componente igus în sisteme de transport și ridicare.

... și alte povești de succes.

Efectuăm teste în propriul nostru laborator de testare

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță