Ghidare sigură a cablului și rulment fără lubrifiere pentru instalațiile de tratare a apelor uzate

Mișcarea clarificatoarelor circulare și longitudinale nu necesită întreținere

Instalație de tratare a apelor uzate longitudinal rezervor răzuitor cu lanț de energie

Produsele noastre de top pentru stațiile de tratare a apelor uzate

Lanțul energetic flizz de bază pentru stațiile de tratare a apelor uzate

Lanț energetic pentru clarificatoare longitudinale

  • Durată lungă de viață datorită ghidării sigure a cablurilor
  • Fără cabluri care atârnă în jos
  • Carcasă rezistentă la intemperii
  • Instalare simplă
  • Braț de transport telescopic
  • Disponibil ca set complet preconfigurat
Rulment cu inserție sferică igubal pe răzuitor longitudinal

Rulmenți cu inserție sferică în roțile motoare

  • Alternativă fără întreținere la rulmenții radiali cu inserție
  • Fără lubrifiere suplimentară datorită funcționării uscate
  • Compensarea erorilor unghiulare
  • Rezistent la murdărie și murdărie
  • Fără coroziune și cu amortizare a vibrațiilor
  • Înlocuire 1:1 în carcasele turnate
dryspin în supapa de închidere

Tehnologia șurubului de plumb în supapele de închidere

  • Fără lubrifiere și fără întreținere
  • Rezistent la murdărie
  • Rezistent la temperatură
  • Rezistent la substanțe chimice
  • Prin urmare, ideală pentru utilizarea în supapele de închidere, de exemplu
Rulmenți pivotanți PRT în rezervoarele circulare ale instalațiilor de tratare a apelor reziduale

Rulment cu inel de alunecare în cuva racletei circulare

  • Gata de instalare pentru funcționare uscată fără lubrifiere
  • Elemente glisante care nu necesită întreținere
  • Capacitate mare de încărcare de până la 150.000N
  • Pentru utilizare la temperaturi ridicate, umiditate și substanțe chimice
  • Durată lungă de viață, previzibilă online gratuit
Monitorizarea inteligentă a stării instalațiilor de tratare a apelor uzate

Monitorizarea inteligentă a stării

  • Monitorizarea stării cablului de ghidare pe racleta longitudinală
  • Prelungirea duratei maxime de viață
  • Evitarea defecțiunilor și a costurilor ridicate datorită avertizărilor timpurii
  • Recuperarea ușoară a datelor de funcționare ale senzorilor

De ce ar trebui să folosesc un e-chain ca sistem de dirijare a cablurilor pentru clarificatorul longitudinal?

  • Nu este necesară înlocuirea periodică a cablului
  • Fără inel de alunecare: nu este necesară înlocuirea contactelor
  • Ghidare fiabilă: fără agățare sau rupere a cablurilor
  • Protecție împotriva intemperiilor și a murdăriei datorită carcasei compacte
  • Lungime a cablului redusă cu până la 50% în comparație cu festonarea
  • Fără acționare separată ca în cazul bobinei de cablu motorizate, economisind astfel material și energie

Povești de succes

Lanț energetic ușor pentru proiecte mari: AMORAS

Vedere aeriană a instalației de tratare a nămolurilor

Tratarea apelor uzate fără timpi morți în stația de epurare Plauen

Pod cu raclete în clarificatorul primar din Plauen

Furnizare sigură de energie la clarificatorul secundar

sistem flizz utilizat în clarificatorul Duisburg-Kasslerfeld

Tehnologia inteligentă a senzorilor în ghidajele de cabluri ale instalațiilor de tratare a apelor uzate

Lanțul energetic al stației de tratare a apelor reziduale

Lanțul energetic protejează alimentarea cu energie și semnal în condiții de zăpadă și îngheț

Stație de tratare a apelor reziduale Salzburger Ennstal / Radstadt Pongau

Testat în laboratorul de testare pentru utilizare în lumea reală

Mai multe informații

Broșură de produse stații de tratare a apelor uzate

Broșură: stații de epurare

Servicii de instalare

Serviciu de instalare

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță