Broșură cu rulmenți cu inserție sferică

Descoperiți rulmenții cu inserție sferică igubal - alternativa fără lubrifiere la rulmenții cu bile UC tradiționali

Rulment montat pe flanșă cu rulment cu inserție sferică din plastic

Căutați o alternativă fără întreținere și rentabilă la rulmenții cu bile UC?

format_color_reset

Fără lubrifiere

build_circle

Fără întreținere

autorenew

Înlocuire 1:1

eco

Ecologic

auto_awesome

Greutate redusă

euro

Rentabilitate

Ce veți găsi pe această pagină

Avantajele rulmenților de arbori cu igubal

Lubrifianți
Lubrifierea - niciodată prea mult, niciodată prea puțin, întotdeauna cantitatea potrivită
Curățare chimică, medii umede, contact cu alimente?

De la impulsul clientului la ideea de produs

Istoria rulmenților inserați sferici igubal

J3

Rulment cu inserție sferică fabricat din iglidur J3

Rezistență ridicată la uzură
J3

H3

Rulment cu inserție sferică fabricat din iglidur H3

J

Rulment cu inserție sferică fabricat din iglidur J

JEM-SP
Process Icon

A350

Rulment cu inserție sferică fabricat din iglidur A350

Materiale plastice inteligente

J4

Rulment cu inserție sferică fabricat din iglidur J4

JEM
Process Icon

A180

Rulment cu inserție sferică fabricat din iglidur A180

JEM

X

Rulment cu inserție sferică fabricat din iglidur X

JEM
sample-box-MAT0072651

Comandați un eșantion gratuit de rulmenți cu inserție sferică

  • 1x JEM-20-17-SP: rulment cu inserție sferică ca alternativă la UC204
  • 1x J4EM-30-16-SP: rulment cu inserție sferică ca alternativă la UC206

Înlocuire 1:1 | Compatibilitate rulmenți cu inserție sferică

CarcasăLagăre cu inserție sferică■ = J■ = J3■ = J4■ = H3■ = A180■ = A350■ = X
PP203 | PFL203■ EM-15-12-SP
P203 | FL203 | F203■ EM-17-12-SP
P203 | FL203 | F203■ EM-17-17-SP
P203 | FL203 | F203■ EM-17-17
PP204 | PFL204■ EM-20-14-SP
P204 | FL204 | F204■ EM-20-17-SP
P204 | FL204 | F204■ EM-20-17
PP205 | PFL205■ EM-25-15-SP
P205 | FL205 | F205■ EM-25-17-SP
P205 | FL205 | F205■ EM-25-17
PP206 | PFL206■ EM-30-16-SP
P206 | FL206 | F206■ EM-30-19-SP
P206 | FL206 | F206■ EM-30-19
P208 | FL208 | F208■ EM-30-21-80-SP
P208 | FL208 | F208■ EM-30-21-80
PP207 | PFL207■ EM-35-17-SP
P207 | FL207 | F207■ EM-35-20-SP
P207 | FL207 | F207■ EM-35-20
PP208 | PFL208■ EM-35-21-80-SP
PP208 | PFL208■ EM-35-21-80
PP208 | PFL208■ EM-40-18-SP
P208 | FL208 | F208■ EM-40-21-SP
P208 | FL208 | F208■ EM-40-21
P209 | FL209 | F209■ EM-45-22-SP
P209 | FL209 | F209■ EM-45-22
P210 | FL210 | F210■ EM-50-24-SP
P210 | FL210 | F210■ EM-50-24
P215 | FL215 | F215■ EM-75-24

rulmenți inserați sferici igubal cu carcasă

Rulment cu pernă din plastic
  • Alternativă la UCP204 până la UCP208
Rulment cu pernă din plastic cu bile sferice interschimbabile
La produs
Rulment din plastic montat pe flanșă
  • Alternativă la UCFL203 la UCFL210
Rulment din plastic montat pe flanșă cu bile sferice interschimbabile
La produs
Carcasă din fontă, rulment de tip pillow block
  • Alternativă la UCP204 până la UCP210
Rulment cu patină cu carcasă din fontă
La produs
Carcasă din fontă rulment montat pe flanșă
  • Alternativă la UCFL203 la UCFL210
Rulmenți montați pe flanșă cu carcasă din fontă
La produs
Rulment compact de tip pillow block cu carcasă din plastic
  • Alternativă la UCPA204 până la UCPA208
Rulment compact de tip pillow block cu carcasă din plastic
La produs
Rulment compact montat pe flanșă cu carcasă din plastic
  • Alternativă compactă la UCF208
Rulment compact cu flanșă fixă cu carcasă din plastic
La produs
Rulment de tip pillow block cu costuri reduse și carcasă din tablă
  • Alternativă la UCPP202 până la UCPP208
Rulment cu patină cu costuri reduse cu carcasă din tablă
La produs
Rulment ieftin montat pe flanșă cu carcasă din tablă
  • Alternativă la UCPFL202 până la UCPFL208
Rulment cu flanșă fixă low-cost cu carcasă din tablă
La produs

Rulmenți cu inserție sferică pentru rulmenți metalici de tip pillow block și flanșe fixe

Rulmenți cu inserție sferică în industria băuturilor și a îmbutelierii

Mai multe despre rulmenții sferici igubal

magazin igubal

Magazin

La magazinul igubal
Unealtă

Instrumentul

Pentru sistemul expert igubal
Baza de cunoștințe

Baza de cunoștințe

Accesați baza de cunoștințe

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță