Cupă de excavator cu pământ.

Ce pot face materialele iglidur® pentru sarcini mari?

  • Lipsite de lubrifiere și întreținere
  • Greutate redusă
  • Raport bun preț-performanță
  • Durată de viață previzibilă fără costuri
  • Rezistent la uzură și stabil dimensional la sarcini mari
  • Rentabil
  • Fără lubrifiere și întreținere
Granule din material iglidur Q2.
  • Pentru sarcini mari - rezistent la uzură pe multe arbori
  • Pentru rezistență foarte bună la abraziune, în special în combinație cu sarcini foarte mari
  • Pentru valori extreme ale pxv
  • Coeficient de frecare bun
Granulat negru de material, într-o grămadă.
  • Pentru sarcini medii până la mari, în special pe arbori moi
  • Durabil, în special pe arbori moi
  • Insensibil la sarcini pe muchii
  • Rezistă la temperaturi permanente de până la +140°C
Granule de material pentru iglidur Q290.
  1. Temperatura maximă de aplicare pe termen lung
  2. Presiunea de suprafață maximă recomandată la +20°C
  3. Cea mai bună combinație pentru p = 1MPa, v = 0,3m/s, rotație

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță