Modificarea limbii :
Tabelul de materiale
Specificații generale
Unitate
iglidur® Q
Metoda de testare
densitate
g/cm³
1,40
Culoare
culoare neagră
max. Absorbția umezelii la 23°C/50% umiditate ambiantă.
% din greutate
0,9
DIN 53495
absorbție totală max. de umiditate
% în greutate
4,9
Coeficient de frecare prin alunecare, dinamic, împotriva oțelului
µ
0,05 - 0,15
Valoarea pv, max. (uscat)
MPa x m/s
0,55
Specificații mecanice
modul de flexiune
MPa
4.500
DIN 53457
rezistență la flexiune la 20°C
MPa
120
DIN 53452
Rezistență la compresiune
MPa
89
presiunea de suprafață maximă recomandată (20°C)
MPa
100
Duritate Shore D
83
DIN 53505
Specificații fizice și termice
Temperatura superioară de aplicare pe termen lung
°C
+135
Temperatura superioară de aplicare pe termen scurt
°C
+155
Temperatura inferioară de aplicare
°C
-40
conductivitate termică
[W/m x K]
0,23
ASTM C 177
coeficient de dilatare termică (la 23°C)
[K-1 x 10-5]
5
DIN 53752
Specificații electrice
Rezistivitatea volumului
Ωcm
> 1015
DIN IEC 93
rezistență de suprafață
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabelul 01: Date despre material

diagramă. 01: Valoarea pv admisă pentru rulmenții netezi iglidur® Q cu grosimea peretelui de 1 mm în funcționare uscată împotriva unui arbore de oțel, la +20 °C, instalat într-o carcasă de oțel
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = sarcina [MPa]
Rulmenții iglidur® Q au fost special dezvoltați pentru sarcini extreme. La sarcini mari, iglidur® Q este unul dintre materialele cu de departe cea mai bună rezistență la uzură dintre toate materialele iglidur®. De la o sarcină radială de 25 MPa, chiar și rulmenții netezi realizați din iglidur® W300, foarte rezistent la abraziune, sunt depășiți. Lubrifianții solizi speciali distribuiți extrem de fin în material garantează funcționarea uscată fără întreținere sub orice sarcină.

diagramă. 02: presiunea de suprafață maximă recomandată în funcție de temperatură (100 MPa la +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = sarcină [MPa]
Specificații mecanice
Presiunea de suprafață maximă recomandată este un parametru mecanic al materialului. Din aceasta nu se pot trage concluzii privind tribologia. Rezistența la compresiune a rulmenților iglidur® Q scade odată cu creșterea temperaturii. diagrama. 02 ilustrează această corelație.

Diagrama 03: Deformarea sub presiune și temperatură
X = sarcină [MPa]
Y = deformare [%]
iglidur® Q este un material care este utilizat atunci când se obțin valori pv ridicate cu sarcini mari. diagrama. 03 prezintă deformarea elastică a iglidur® Q sub sarcină radială. Sub presiunea de suprafață maximă recomandată de 100 MPa, deformarea la temperatura camerei este mai mică de 3 %.

Diagrama 04: Coeficientul de frecare în funcție de viteza suprafeței, p = 0,75MPa
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = coeficient de frecare μ
Frecarea și uzura
Mulți rulmenți netezi din plastic care funcționează pe uscat prezintă un coeficient de frecare în scădere odată cu creșterea sarcinii. iglidur®® Q depășește majoritatea rulmenților netezi iglidur®® din acest punct de vedere: sub sarcină mare, materialul oferă un coeficient de frecare excelent (diagrama 04 și 05).
Diagrama 06 prezintă o extensie a rezultatelor testelor cu diferite materiale pentru arbori, care au fost efectuate cu rulmenți netezi din iglidur® Q. Punctele forte ale materialelor pentru sarcini mari iglidur® devin evidente peste 30 MPa. iglidur® Q se evidențiază în special aici. Alte materiale cu sarcină mare, cum ar fi iglidur® Q2 și TX1, sunt în prim-plan în ceea ce privește uzura la sarcini și mai mari. Ceea ce este remarcabil la iglidur® Q este uzura bună pe mai multe materiale de arbori diferite.

În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h