Modificarea limbii :
Tabelul de materiale
Specificații generale
Unitate
iglidur® Q290
Metoda de testare
densitate
g/cm³
1,27
Culoare
culoare neagră
max. Absorbția umezelii la 23°C/50% umiditate ambiantă.
% din greutate
3,0
DIN 53495
absorbție totală max. de umiditate
% în greutate
9,3
Coeficient de frecare prin alunecare, dinamic, împotriva oțelului
µ
0,14 - 0,26
Valoarea pv, max. (uscat)
MPa x m/s
0,70
Specificații mecanice
modul de flexiune
MPa
3.074
DIN 53457
rezistență la flexiune la 20°C
MPa
97
DIN 53452
Rezistență la compresiune
MPa
68
presiunea de suprafață maximă recomandată (20°C)
MPa
55
Duritate Shore D
80
DIN 53505
Specificații fizice și termice
Temperatura superioară de aplicare pe termen lung
°C
+140
Temperatura superioară de aplicare pe termen scurt
°C
+180
Temperatura inferioară de aplicare
°C
-40
conductivitate termică
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
coeficient de dilatare termică (la 23°C)
[K-1 x 10-5]
7
DIN 53752
Specificații electrice
Rezistivitatea volumului
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
rezistență de suprafață
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabelul 01: Date despre material

diagramă. 01: Valoarea pv admisă pentru rulmenții netezi iglidur® Q290 în funcționare uscată împotriva unui arbore de oțel, la +20 °C, instalat într-o carcasă de oțel
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = sarcină [MPa]
Rulmenții netezi iglidur® Q290 nu reprezintă cea mai mare capacitate de încărcare statică din cadrul programului iglidur®, dar punctele forte ale acestui material devin evidente la sarcini dinamice medii și ridicate: În cazul aplicațiilor pivotante robuste, de exemplu în utilajele agricole sau de construcții, și apoi în special pe "arbori moi", se obțin durate de viață excelente - pentru arbore și rulment!

diagramă. 02: presiunea de suprafață maximă recomandată în funcție de temperatură (55 MPa la +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = sarcină [MPa]
Specificații mecanice
Rezistența la compresiune a rulmenților netezi iglidur® Q290 scade odată cu creșterea temperaturii. diagrama 02 ilustrează această relație. La temperatura de aplicare admisă pe termen scurt de +180 °C, presiunea de suprafață admisă este încă mai mare de 10 MPa. Presiunea de suprafață maximă recomandată reprezintă un parametru mecanic al materialului. De aici nu se pot trage concluzii cu privire la tribologie.

Diagrama 03: Deformarea sub presiune și temperatură
X = sarcină [MPa]
Y = deformare [%]
diagrama. 03 arată deformarea elastică a iglidur® Q290 sub sarcină radială.

Diagrama 04: Coeficientul de frecare în funcție de viteza suprafeței, p = 1MPa
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = coeficient de frecare μ
Frecarea și uzura
Trebuie remarcat faptul că un partener de alunecare prea rugos crește frecarea. Coeficientul de frecare al iglidur® Q290 crește, de asemenea, odată cu creșterea vitezei (diagrama.04). În schimb, coeficientul de frecare scade continuu cu sarcina radială, așa cum se arată în diagrama 05.

diagramă. 06: Uzură, aplicație rotativă cu diferite materiale ale arborelui, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = materialul arborelui
Y = uzură [μm/km]
A = aluminiu, anodizat dur
B = oțel de tăiere liberă
C = Cf53
D = Cf53, cromat dur
E = oțel carbon HR
F = 304 SS
G = oțel de înaltă calitate
Materiale pentru arbori
În general, utilizarea arborilor căliți este recomandată pentru sarcini mai mari de la aproximativ 10 MPa. Cu toate acestea, acest lucru nu este adesea cazul în practică, în special în combinație cu procesele de acoperire rezistente la coroziune. Din acest motiv, materialul iglidur® Q290 este deosebit de important în astfel de aplicații. diagrama. 08 arată foarte clar acest lucru în combinație cu arbori galvanizați.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h