Modificarea limbii :
Tabelul de materiale
Specificații generale
Unitate
iglidur® Q2
Metoda de testare
densitate
g/cm³
1,46
Culoare
bej-maroniu
max. Absorbția umezelii la 23°C/50% umiditate ambiantă.
% din greutate
1,1
DIN 53495
absorbție totală max. de umiditate
% în greutate
4,6
Coeficient de frecare prin alunecare, dinamic, împotriva oțelului
µ
0,22 - 0,42
Valoarea pv, max. (uscat)
MPa x m/s
0,7
Specificații mecanice
modul de flexiune
MPa
8.370
DIN 53457
rezistență la flexiune la 20°C
MPa
240
DIN 53452
Rezistență la compresiune
MPa
130
presiunea de suprafață maximă recomandată (20°C)
MPa
120
Duritate Shore D
80
DIN 53505
Specificații fizice și termice
Temperatura superioară de aplicare pe termen lung
°C
+130
Temperatura superioară de aplicare pe termen scurt
°C
+200
Temperatura inferioară de aplicare
°C
-40
conductivitate termică
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
coeficient de dilatare termică (la 23°C)
[K-1 x 10-5]
8
DIN 53752
Specificații electrice
Rezistivitatea volumului
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
rezistență de suprafață
Ω
> 1011
DIN 53482
Tabelul 01: Date despre material

diagramă. 01: Valoarea pv admisă pentru rulmenții netezi iglidur® Q2 cu grosimea peretelui de 1 mm în funcționare uscată împotriva unui arbore de oțel, la +20 °C, instalat într-o carcasă de oțel
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = sarcina [MPa]
Rulmenții netezi iglidur® Q2 prezintă capacități de încărcare ridicate și o bună rezistență la abraziune la sarcini mari. Raportul preț-performanță este remarcabil. Lubrifianții solizi reduc coeficientul de frecare și îmbunătățesc rezistența la uzură, care este mult mai bună decât a altor rulmenți drepți iglidur®, în special pentru aplicații pivotante puternic încărcate.

diagramă. 02: presiunea de suprafață maximă recomandată în funcție de temperatură (120 MPa la +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = sarcină [MPa]
Specificații mecanice
Rezistența la compresiune a rulmenților netezi iglidur® Q2 scade odată cu creșterea temperaturii. diagrama. 02 ilustrează această relație. La temperatura de aplicare admisă pe termen lung de +130 °C, presiunea de suprafață admisă este încă de 20 MPa. rulmenții drepți iglidur® Q2 se remarcă prin capacitatea ridicată de încărcare și rezistența bună la abraziune la sarcini mari.

Diagrama 03: Deformarea sub presiune și temperatură
X = sarcină [MPa]
Y = deformare [%]
diagrama. 03 arată deformarea elastică a iglidur® Q2 sub sarcină radială.

Diagrama 04: Coeficientul de frecare în funcție de viteza suprafeței, p = 1MPa
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = coeficient de frecare μ
Frecarea și uzura
Coeficientul de frecare al iglidur® Q2 este scăzut. Trebuie remarcat faptul că un partener de alunecare prea rugos crește frecarea. Cel mai mare coeficient de frecare este obținut laRa = 1 μm. Recomandăm o rugozitate a arborelui (Ra) de0,1 până la un maxim de 0,4 μm. Coeficientul de frecare al palierului simplu iglidur® Q2 depinde, de asemenea, în mare măsură de viteză și sarcină. Pe măsură ce viteza de alunecare crește, coeficientul de frecare crește și el rapid. Pe de altă parte, odată cu sarcina, coeficientul de frecare scade inițial semnificativ, apoi treptat.

diagramă. 06: Uzură, aplicație rotativă cu diferite materiale ale arborelui, p = 45 MPa, v = 0,01 m/s
X = materialul arborelui
Y = uzură [μm/km]
A = oțel de tăiere liberă
B = Cf53
C = Cf53, cromat dur
D = 304 SS
E = oțel de înaltă calitate
Materiale pentru arbori
Utilizarea arborilor căliți este în general recomandată în intervalul de sarcini mari. iglidur® Q2 obține, de asemenea, o durată de viață mai mare cu arborii "" duri decât cu cei "" moi, chiar și la sarcini mici și medii.
Dar chiar și cu oțel cu tăiere liberă, rezultatele în intervalul de sarcină redusă sunt excelente; la sarcini ridicate, uzura în aplicațiile de pivotare este semnificativ mai mică decât în rotație. Dacă materialul arborelui pe care intenționați să îl utilizați nu este inclus în rezultatele testelor prezentate aici, vă rugăm să ne contactați.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h