Lanțul twister robust și silențios® este utilizat în diverse aplicații - de la roboți și mașini de manipulare la mașini de ambalare și multe altele. Vedeți mai jos twisterchain-ul® utilizat în diverse aplicații.
Sistem de alimentare cu energie rotativă pentru roboți cu raze X
În ciuda spațiului limitat, lanțul energetic" twisterchain" nu a fost lăsat să restricționeze mișcarea acestui robot cu raze X extrem de dinamic.
Sistemul twisterchain® este robust, silențios și potrivit pentru sarcini mari. Sunt posibile unghiuri de rotație de până la 540° și viteze de rotație de până la 1 m/s și mai mult.
Sunteți interesat de twisterchain și doriți să primiți mai multe informații despre produs? Experții noștri vă vor răspunde la toate întrebările despre twisterchain.