twisterchain® - mișcări circulare și în spirală, poate fi deschis pe ambele părți

twisterchain
  • Stabil, sunt posibile sarcini suplimentare mari, rulare lină, greutate optimizată
  • Viteze de rotație de până la 1m/s și mai mult
  • Mișcări circulare/spirale de până la 360° din stoc (până la 400° la cerere)
  • Interiorul neted, prietenos cu cablurile, poate fi deschis bara transversală în raza interioară și exterioară
  • Testate cu succes peste 1 milion de cicluri în laboratorul igus®

Programe de livrare

Seria TC32

twisterchain TC32

Seria TC42

twisterchain TC42

Seria TC56

twisterchain TC56

Seria 2208

twisterchain 2208

twisterchain® general valabil

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță