Îmbunătățiți eficiența energetică cu lanțul și cablul energetic igus®

Reduceți consumul de energie cu până la 57% cu lanțuri și cabluri energetice eficiente

10 sfaturi pentru un lanț energetic "ușor de întreținut"

"Ce ar trebui să iau în considerare în ceea ce privește întreținerea atunci când selectez lanțuri electronice®?"

Economisiți energie cu ajutorul lanțului energetic

Eficiență energetică cu lanț și cablu energetic
Eficiență energetică cu lanț și cablu energetic

Lanț energetic de economisire a energiei

Lanț energetic cu role P4

  • Cu până la 57 % mai puțină putere de acționare
  • Distanțe lungi de deplasare de până la 800 m
  • Sarcini suplimentare de până la 30 kg/m

Mișcare de rulare în loc de alunecare

Lanțuri energetice cu role
  • Cu până la 37 % mai puțină putere de acționare
  • Distanțe de deplasare de peste 400 de metri
  • Sarcini suplimentare de până la 50 kg/m

Lanț energetic mai mic

Portcablu E4.1
  • Cu până la 17 % mai puțină putere de acționare
  • Dimensiuni mai mici, mai stabile și mai ușoare
  • Distanțe de deplasare de peste 200 m

Cablu de economisire a energiei chainflex®

Cablu de control CF9

Cablu de control CF9
  • Cu până la 17 % mai puțină putere de acționare
  • Pentru cele mai mari sarcini
  • Înveliș exterior TPE

cablu motor CF34.UL.D

  • Cu până la 17 % mai puțină putere de acționare
  • Pentru sarcini foarte mari
  • Înveliș exterior TPE

Cablu servo CF270.UL.D

  • Cu până la 17 % mai puțină putere de acționare
  • Pentru sarcini medii
  • Înveliș exterior din PUR

De ce merită să vă bazați pe lanțul energetic de la igus®

Laborator de test pentru portcabluri
Garanție pentru portcabluri

Ați putea fi interesat și de

Cabluri chainflex
Mai multe informații
lanțul energetic Tech up și reducerea costurilor

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță