Modificarea limbii :

Lanțul electronic cu role® din seria P4.1 face posibilă creșterea siguranței și disponibilității sistemului. Există un punct de sprijin pentru mișcarea de pivotare în fiecare conexiune a verigilor lanțului. Acesta a fost acum echipat cu rulmenți netezi care nu necesită întreținere, fabricați din polimeri de înaltă performanță, ducând la mai mult decât dublarea duratei de viață.
Siguranță și disponibilitate sporite ale sistemului
Pentru a îndeplini cerințele crescute ale noilor nave de containere, cum ar fi clasa Triple-E, trebuie construite macarale STS noi și mai mari sau trebuie modernizate cele existente. În plus, cerințele privind disponibilitatea și fiabilitatea macaralelor sunt în creștere. Acest lucru are, de asemenea, un impact asupra proiectării și selecției sistemului de alimentare cu energie.
Cea mai recentă generație de role e-chain® P4.1
Pentru a crește disponibilitatea și fiabilitatea macaralelor STS, igus® a dezvoltat rolele e-chain® P4.1. Rulmenții netezi optimizați din punct de vedere tribologic asigură montarea fără lubrifiere a verigilor individuale ale lanțului. Acest lucru mai mult decât dublează durata de viață a lanțului. Un senzor opțional permite, de asemenea, întreținerea predictivă, ceea ce contribuie la creșterea în continuare a disponibilității sistemului. Cablurile extrem de flexibile din programul chainflex® completează soluția de siguranță pentru macarale și distanțe mari de deplasare. Sistemul P4.1 este adecvat atât pentru acționarea căruciorului, cât și pentru deplasarea longitudinală, cu distanțe de deplasare de 1 000 de metri și mai mult.

Carte albă gratuită:
Această carte albă tratează, printre altele, următoarele subiecte:

*Datele de performanță de funcționare declarate rezultă din extrapolările aplicațiilor clienților în combinație cu datele noastre de testare.

coeficient de frecare și putere de acționare reduse
Decalajul dintre rulajul superior și cel inferior înseamnă că rolele din plastic nu se rostogolesc unele peste altele, ci trec unele pe lângă altele pentru a permite o rulare deosebit de lină. Ca urmare, coeficientul de frecare scade, iar puterea de acționare este redusă cu 57%.

Durată de viață mai lungă
Echipat cu rulmenți simpli fără întreținere în fiecare verigă a lanțului, durata de viață a lanțului energetic este mai mult decât dublată.

întreținere predictivă
Noul P4.1 poate fi echipat opțional cu senzori de monitorizare inteligenți. Acesta trimite un semnal către modulul de comunicare igus® i.Cee atunci când este atinsă o limită de uzură definită, permițând planificarea întreținerii predictive a lanțului cu role.

Roller e-chain® P4.1 a fost testat cu o viteză de deplasare de până la 8 m/s pe o distanță actuală de 200 m, ceea ce corespunde unei călătorii de 400 m. Sistemul complet automatizat ia în considerare o gamă largă de aplicații în ceea ce privește accelerația și viteza. În plus față de sarcina mecanică cauzată de mișcarea vehiculului de transfer, influențele de mediu au un efect neîngrădit asupra lanțului energetic și a cablului testate.
Asamblarea și dezasamblarea rapidă și ușoară a lanțului energetic P4.1
Îmbinare:
Separați:
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h