Curățați cablul panglicii e-skin® flat

Pentru aplicații în camere curate: Testat IPA, certificat ISO clasa 1, garantat fără particule

E-Skin, lanț portcablu pentru cameră curată cu trei straturi și test IPA promovat pentru clasa 1.

Beneficii: Creșteți eficiența echipamentelor și obțineți randamente mai mari

Fii inspirat - Exemple din domeniu

Ax liniar cu cărucior și ghid de cabluri pentru o unitate de mișcare industrială.
e-chain RBR de la igus ghidează cablurile curat și silențios într-o aplicație pentru camere curate.

Câte variante și dimensiuni de cablu plat cu panglică e-skin flat sunt disponibile?

[NEU] SKF10C.1.1.10

[NEU] SKF10O.1.1.10

[NEU] SKF15O.1.1.10

Piesă curbată cu Ø 12.

SKF12C.1.1.10

Lanț portcablu cu Ø 12 și detaliu al fixării cablului.

SKF12O.1.1.10

Cârlig metalic cu Ø 15 pe fundal portocaliu.

SKF15C.1.1.10

Piesă curbată cu Ø 12.

SKF12C.UL.1.1.10

Protecție de cablu SKF de 12 mm cu ghidaj metalic curbat pe fundal portocaliu.

SKF12O.UL.1.1.10

Sistem e-skin flat ESD pentru ghidarea cablurilor, în formă de U.

e-skin flat ESD

Alte avantaje tehnice

  • Poate fi lărgit în funcție de necesități, crește odată cu cerințele utilizatorului
  • Posibilitate de proiectare în mai multe straturi
  • Suport de montare stivuibil, cu lățime variabilă, disponibil
  • Înlocuirea rapidă și flexibilă a umpluturii
  • Sistem modular standard flexibil
  • Fără producție personalizată
  • 9dB(A) mai silențioase decât cablurile plate standard de pe piață
  • Cu 20% mai rentabile decât cablurile plate standard pentru camere curate de pe piață
  • Design fără suport cu opțiune de lanț de suport

FAQ - întrebări frecvente

Ați putea fi interesat și de

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță