Modificarea limbii :
Manipularea automată a medicamentelor pentru farmacii: cu peste 7.500 de sisteme instalate în întreaga lume, sistemele Rowa de la Becton Dickinson sunt lideri pe acest segment de piață. Pe lângă depozitarea automată a medicamentelor și sistemele digitale pentru sala de vânzări a farmaciilor, BD Rowa oferă Rowa Dose System, o soluție care compilează și ambalează combinații individuale de până la 700 de medicamente pentru pacienți. Tehnologia de stocare capătă un rol principal în adevăratul sens al cuvântului.

Nici o problemă - toate avantajele dintr-o privire
Piulițele metalice cu șurub de plumb sunt încă standard în tehnologia medicală. Cu toate acestea, cele mai multe dintre ele necesită lubrifiere și întreținere periodică. Particulele de praf și murdărie pot adera bine la lubrifiantul utilizat. Acest lucru duce la o contaminare considerabilă și la o uzură semnificativ mai mare în comparație cu un sistem cu funcționare uscată. În plus, piulița metalică a șurubului de plumb se poate coroda rapid în medii umede.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h