Șine telescopice Drylin NT fără lubrifiere

Durabil și fără coroziune

Șine telescopice
Șine telescopice

NOU: Carte albă privind șinele telescopice

Cartea albă a șinei telescopice

Componentele șinelor telescopice Drylin NT

Drylin® Șine telescopice NT

NT-35

  • Extensie continuă până la 1.200 mm
  • Extensie completă, extensie parțială, supraextensie
  • Mecanism de blocare disponibil opțional în pozițiile finală și centrală
șină telescopică nt-60 de la igus

NT-60

  • Extensie continuă până la 2.000 mm
  • Funcționare silențioasă și lină
  • Construcție robustă datorită designului solid din plastic și aluminiu
drylin® Telescop NT cu NTV-27

NTV-27

  • Lungime de extensie până la 500 mm
  • Fără zgomote datorită preîncărcării cu arc
  • Forță de deplasare constantă datorită prismei de alunecare drylin N preîncărcate
NTP-27

NTP-27

  • Lungimi de extensie de 125 mm / 150 mm
  • Construcție din 3 piese realizată din polimeri de înaltă performanță igus®
  • Fără metal
NT-35 și NT-60 AR

NT-35-AR/NT-60-AR

  • Lungimi de extensie până la 1.200 mm / 2.000 mm
  • Reflexii reduse ale luminii datorită aluminiului anodizat negru
  • Aspect discret
NT-35 Temperatură ridicată

NT-35-HT

  • Lungimi de extensie până la 1.200 mm
  • Rezistent la temperaturi de până la 130 °C
  • Disponibil în argintiu sau negru (AR) în magazinul online

Configurator pentru șine telescopice - găsiți șina perfectă pentru aplicația dumneavoastră!

Configurator șină telescopică
Găsiți șinele telescopice perfecte pentru nevoile dvs.

De ce să optați pentru șinele telescopice Drylin NT?

pictogramă robustă

Robust

pictogramă murdărie

Rezistență la murdărie

pictogramă fără coroziune

Fără coroziune

icoană tăcută

Silențiozitate

pictogramă ușoară

Greutate redusă

pictogramă igienică

Igienic


Ideea noastră DIY pentru tine: Cutie de dormit cu șine telescopice Drylin

DRL_SCR_ideas_busbox_sleepingbox_caravan_collage_drylin_IA_1.jpg
Descărcați gratuit fișierul de desen și lista de materiale

Exemple de aplicații pentru șine telescopice

Cleanwaterbox

Cleanwaterbox 5.0

CompactChart
CompactChart
Lift pentru scaune cu rotile
Lift pentru scaune cu rotile
Camion alimentar
Camion alimentar

banner_întrebări_pentru_experți

Întrebați expertul nostru

eșantion NTP drylin

Mostră gratuită de drylin NTP

Carte albă 10 economii potențiale

Carte albă


Șină telescopică fabricată din 100% plastic - NTP


Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță