Drylin® Modul liniar cu șurub de plumb SLW

În special multifațetat și rigid la torsiune cu un profil cu arbore dublu

  • Rezistență ridicată la torsiune
  • Susținere completă
  • Șină anodizată dur
  • Versiune specială SLW-AL cu bare transversale din aluminiu anodizat la cerere
  • Versiune din oțel inoxidabil cu componente din oțel rezistent la coroziune (AISI 303 sau AISI 316Ti); pentru versiunea din oțel inoxidabil, iglidur® J, iglidur® X sau iglidur® A180 pot fi selectate ca material pentru rulmenți.

Servicii pentru produse

Catalog

Descărcați datele tehnice

Cerere de informații despre produs

Solicitați o ofertă

Configurator online

Configurator online gratuit

Dimensiunile de instalare ale seriei SLW

  • Lungimea căruciorului: 60mm
  • Capacitate de încărcare:
    • axială: 50 N
    • radială: 200 N
  • Lungimea max. a cursei: 300mm
  • Diametrul arborelui: 6mm
  • Material suport capăt arbore: polimer
  • Lungimea căruciorului: 48mm
  • Capacitate de încărcare:
    • Axial: 250N
    • Radial: 1,000N
  • Lungimea max. a cursei: 400mm
  • Diametrul arborelui: 10mm
  • Material suport capăt arbore: aluminiu
  • Lungimea căruciorului: 69mm/100mm
  • Capacitate de încărcare:
    • Axial: 700N
    • Radial: 2,800N
  • Lungimea max. a cursei: 750mm
  • Diametrul arborelui: 10mm
  • Material suport capăt arbore: zinc turnat sub presiune/aluminiu
  • Lungimea căruciorului: 100mm
  • Capacitate de încărcare:
    • Axial: 700N
    • Radial: 2,800N
  • Lungimea max. a cursei: 750mm
  • Diametrul arborelui: 10mm
  • Material suport capăt arbore: aluminiu
  • Lungimea căruciorului: 100mm
  • Capacitate de încărcare:
    • Axial: 1,200N
    • Radial: 4,600N
  • Lungimea max. a cursei: 750mm
  • Diametrul arborelui: 16mm
  • Material suport capăt arbore: aluminiu
  • Lungimea căruciorului: 100mm
  • Capacitate de încărcare:
    • Axial: 1,200N
    • Radial: 4,600N
  • Lungimea max. a cursei: 750mm
  • Diametrul arborelui: 35mm
  • Material suport capăt arbore: aluminiu
  • Opțional cu șurub principal cu rulment cu bile (BB)
  • Lungimea căruciorului: 150mm
  • Capacitate de încărcare:
    • Axial: 1,600N
    • Radial: 6,400N
  • Lungimea max. a cursei: 1,000mm
  • Diametrul arborelui: 20mm
  • Material suport capăt arbore: aluminiu
  • Lungimea căruciorului: 150mm
  • Capacitate de încărcare:
    • Axial: 2,500N
    • Radial: 10,000N
  • Lungimea max. a cursei: 1,250mm
  • Diametrul arborelui: 25mm
  • Material suport capăt arbore: aluminiu

Opțiuni tehnice pentru seria SLW

material șurub de plumb igus

Materiale pentru șuruburile de ghidare

Material pentru rulmenți simpli pentru modulele liniare și mesele XY igus

Materiale pentru rulmenți

Motoare pas cu pas pentru module liniare

Sisteme de acționare electrică: motoare electrice de la igus

Prindere cu șurub de acționare pentru module liniare drylin

Clemă pentru șurubul de plumb

  • Flanșă de prindere a arborelui pentru prinderea șurubului conducător la indicatorul de poziție
  • Fixează șurubul de ghidare împotriva rotirii involuntare
  • Material: carcasă din polimer cu clemă pentru arbore din aluminiu
  • Culoare: negru
Indicator digital de poziție pentru module liniare drylin

Indicator digital de poziție

roată manuală drylin pentru module liniare

roți de mână drylin

SLWM-1080 - modul liniar cu sistem de măsurare

Modul liniar cu șurub de ghidare cu sistem de măsurare
  • Senzor integrat în cărucior care economisește spațiu
  • Funcționare independentă de rețea
  • Bandă magnetică integrată

Configurați online un modul liniar SLW individual

Configurați modulele liniare online
  • Găsiți și comandați modulul liniar potrivit cu doar câteva clicuri
  • Efectuați înregistrările și selectați propunerea corectă
  • Selectați accesoriile opționale
  • Adăugați la coșul de cumpărături și comandați sau solicitați informații online
  • Descărcați lista de piese ca fișier PDF

Alte versiuni de module liniare SLW

Modul liniar SLWT cu șurub de ghidare dublu
  • Cărucioarele pot fi controlate separat
  • Reglarea manuală separată a cărucioarelor
  • Flexibilitate de proiectare
Modul liniar economic drylin econ
  • Ușor și rentabil
  • Profil de șină anodizat argintiu
  • Filet cu elice mare sau filet trapezoidal
Modul liniar din oțel inoxidabil SLW-ES
  • Material selectabil al palierului simplu
  • În conformitate cu FDA, cu rulment liber iglidur A180
  • Rulment iglidur X pentru temperaturi ridicate, funcționează până la +250°C
Magazin de module liniare

Module liniare drylin® cu un singur clic...

  • Cu acționare cu șurub sau cu curea dințată
  • Două lungimi de cursă definite pentru fiecare sistem
  • Flexibil cu pini de acționare pentru funcționare manuală și electrică. Gata de instalare cu clemă cu șurub de plumb, indicator de poziție și volan pentru reglaje rapid reproductibile
  • Fără căutare și asamblare care necesită mult timp
  • Efort redus de proiectare cu fișiere PDF și CAD disponibile în magazinul online

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță