Modificarea limbii :
Teatrul Municipal din Ingolstadt utilizează lanțuri energetice în zig-zag pentru iluminatul scenic
Rotație fiabilă de 720° a standului de expoziție pentru spectatori din parcul tematic Puy du Fou
Cu 5 kilograme mai ușoară: instalare de iluminat optimizată cu lagăre din plastic
Bucșe, cu frecare statică redusă, în butoanele rotative ale controlerelor MIDI
Tehnologie de lagăr și de acționare fără lubrifiere și durabilă în sistemele de măsurare acustică de la Klippel
Tamburii de cablu sporesc fiabilitatea sistemului de iluminat dinamic
Portcabluri și cabluri pentru podiumuri mobile în sala polivalentă din Budapesta
Ghidarea cablurilor pentru instalarea multimedia dificilă în auditoriul GES-2 din Moscova
Diverse sisteme portcablu asigură ghidajul fiabil al cablurilor în tehnologia scenică Waagner-Biro
Sistem de ghidare cu economie de spațiu pentru toate mediile de la Opera din Köln
Grinzi de iluminat deplasate în siguranță la Centrul Cultural și de Congrese din Toruń (Polonia)
portcablu cu funcționare lină pentru roboții cu cameră din studioul Tagesschau
Soluții de acționare pentru o experiență escape room liniștită și cu întreținere redusă
Reglare silențioasă a podiumului de scenă cu ghidaje liniare fără întreținere
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h