Portcabluri puternice pentru scenă

Sistemele de lanț energetic asigură o dirijare sigură a cablurilor în tehnologia scenică Waagner-Biro

Profil

  • Ce a fost necesar: Alimentarea cu energie din seria E4.32, e-spool®, e-chain pliabil®
  • Cerințe: În tehnologia de scenă, sunt deplasate sarcini mari care necesită o stabilitate ridicată a lanțului. Sunt necesare sisteme discrete din punct de vedere vizual și silențioase, care de obicei nu pot utiliza decât un spațiu de instalare redus. În plus, sistemul trebuie să fie ușor de instalat, să necesite puțină întreținere și să maximizeze durata de viață.
  • Sector: Tehnologie scenică
  • Succes pentru client: E4.32 este ușor și rezistent la uzură. stop-dog și zgomotele de rulare sunt amortizate și, prin urmare, silențioase. E-spool® este o alternativă silențioasă și extrem de compactă la tobele de cablu. Și e-chain-ul nostru pliabil® este, de asemenea, extrem de compact, discret și silențios.
Sistem de transport într-o hală industrială, cu componente mari de mașini și structuri metalice.

Problema

Soluția

e-chains și accesorii într-o structură de scenă în timpul montajului.
Podea tehnică cu e-chains și accesorii pentru ghidarea cablurilor.
Deschidere de scenă cu structură metalică și instalații pentru e-chains și accesorii.
E-Chains și accesorii pe o scenă de teatru, cu lanțuri portcablu suspendate.

Soluția optimă de lanț pentru fiecare proiect

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță