Cinci kilograme mai ușor: instalație de iluminat optimizată cu rulmenți din plastic

Rulmenții sferici și drepți igus fac posibilă o construcție mai subțire fără întreținere

Trei persoane la un spectacol de lumini, cu ecrane mari și grafice proiectate pe scenă.

Profil

  • Ce a fost necesar: Rulment pentru arborele motor la ieșirea din carcasa motorului pe elementele circulare rotative
  • **Cerințe:**temperaturi de la -10 la 50°C în timpul transportului și al prezentărilor, rezistență la praf și lipsa lubrifierii, materiale nemagnetice, greutate redusă, compensarea dezalinierilor
  • Industrie: Tehnologie scenică, tehnologie de iluminat
  • **Succes pentru client:**Prin utilizarea rulmenților drepți și sferici igus, Kellook a reușit să reducă greutatea giroscoapelor cu 5 kg. Acest lucru a făcut posibile unități mai mici de motor și cutie de viteze - un câștig nu numai în ceea ce privește designul și estetica, ci și în ceea ce privește transportul și asamblarea. În comparație cu soluțiile metalice convenționale, costurile pentru lubrifianți și lucrările de întreținere sunt eliminate.

Problema

Soluția

Instalație luminoasă giroscopică Kellook pe scenă, în timpul unui concert, cu fascicule de lumină și public în prim-plan.
Aranjament circular de șine cu patru cărucioare de ghidare și puncte de conectare marcate.
Ghidaj rotativ circular igus cu mai multe piste de rulare și module conectate.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță