Funcționarea ușoară are ca rezultat funcționarea ușoară și fără probleme a utilajelor. Cu familia E6/E6.1, E3 și T3, funcționarea ușoară descrie combinația unei tendințe foarte reduse de a vibra și un nivel redus de emisii de zgomot. Rezultatele testului la un ultra-silențios 32 dB (A) și o funcționare certificată fără probleme subliniază acest fapt. Un alt avantaj oferit de această familie constă în gradul său de potrivire pentru camerele cu atmosferă controlată datorită certificării IPA de clasă 1.
Generația curentă
Modelul predecesor al E6.1
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.Sâmbătă de la 8 am la 12 pm.
24h