Axă suport consolă cu greutate redusă

  • Rigiditate ridicată și constantă a axei, indiferent de lungimea cursei
  • Precizie ridicată
  • Sunt posibile viteze mari
  • Poziția de instalare poate fi controlată după cum este necesar
  • Pot fi realizate distanțe mari de deplasare

Axe liniare cu acționare cu cremalieră și pinion

modul liniar cu angrenaj fără sfârșit

Formă liniară cu angrenaj fără sfârșit extensibil EGW

  • Soluție pentru curse lungi
  • Elemente de cremalieră și pinion extensibile modular (fără sfârșit)
  • Pentru aplicații > 2.000mm
  • Funcționarea separată a mai multor cărucioare liniare este posibilă în același timp
Axă de prindere cu cremalieră drylin® GRQ

Ax ușor pentru pick & place drylin GRQ

  • Secțiune tubulară pătrată dințată, anodizată dur, fără coroziune
  • Sarcini de până la 500g, cu o viteză posibilă de până la 0,7m/s
  • Acționare: Motor pas cu pas NEMA11 cu roată dințată
  • Ușor, rapid, mic și fără lubrifiere
Axă suport consolă cu cremalieră drylin® GRW

GRW dinamic drylin pe axa z

  • Transfer direct de forță prin cremalieră
  • Structură compactă
  • Pentru sarcini de până la 10N
  • Combinație de materiale: profil de aluminiu/plastic cremalieră
  • Accesorii disponibile
  • Disponibil cu motor
Axă suport consolă cu cremalieră drylin® GRR

Axa Z ușoară Drylin GRR

  • Axa Z ușoară (1,45 kg) pentru curse de până la 500 mm
  • Fabricată din aluminiu și plastic
  • Ideală pentru roboții liniari
  • Masa dinamică de numai 0,9 kg permite o funcționare rapidă
  • Disponibil și în versiuni mai mari, cu lungimi ale cursei de până la 1000mm și capacități de încărcare de până la 100N

Pentru roboți liniari cu mai multe axe

Pentru echipamente de testare și măsurare

Pentru aplicații de preluare și amplasare

Acționare liniară cu cremalieră: avantaje și dezavantaje

Când se utilizează?

  • Aplicație pick & place cu dinamică ridicată
  • Pentru structura compactă a aplicației
  • Ca axă z în pantere multiaxiale

Când nu se utilizează?

  • Sarcini ridicate
  • Auto-blocare
  • Domenii de aplicare pline de murdărie

Structura unei axe cu cremalieră și pinion igus® (axa z)

Axa cu cremalieră de la igus în secțiune transversală

Exemple de aplicații ale clienților

Pregătirea automată a probelor

Axe cu cremalieră drylin GRW la o preparare a probelor

Utilizarea optimă a spațiului de instalare într-o fabrică de îmbuteliere

Axe cu cremalieră drylin GRQ la o instalație de îmbuteliere

Mai multe aplicații

Exemple de aplicații pentru tehnologia de acționare drylin

Mai multe informații

Modele entry-level adecvate | drylin® econ

Module liniare rentabile cu acționare cu curea dințată

Videoclipuri de asamblare | drylin® tehnologie de acționare

Videoclipuri de asamblare pentru tehnologia de acționare drylin

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță