Cablu pentru camere sterile

chainflex® cabluri în camera curată

Ce înseamnă camera curată?

Cameră cu atmosferă controlată

Ce este o cameră curată?

Laborator de testare în cameră curată

Cum funcționează camera curată?

Cameră cu atmosferă controlată

Care sunt cerințele pentru materialele și utilajele utilizate în camera curată?

Gama de cabluri pentru camere curate - CFCLEAN

E6.1
CFCLEAN

Avantajele cablului nostru pentru camere sterile

  • Fără îndoire a sistemului din cauza cablurilor cu înveliș rigid
  • Forțe de revenire reduse datorită structurii foarte flexibile a toronului, conductorului special și absenței unei mantale exterioare
  • chainflex® CFCLEAN personalizat în funcție de aplicație cu o reducere a greutății de până la 21% față de cablul convențional
  • Aproximativ 16% diametru mai mic comparativ cu cablul cu înveliș standard de pe piață
  • Disponibil de la 1m
  • Prototipuri de conductoare: gata în 48 până la 72 de ore
  • Toate combinațiile de secțiuni transversale ale miezului standard din industrie: Date, bus, control, motor - din stoc, cu o garanție de până la 4 ani*

Convingeți-vă de calitatea noastră

toate CFCLEAN

Putere de echipă în camera curată

Configurator e-skin flat cu CFCLEAN

Acesta este e-skin® flat

  • Eficiență ridicată în faza de prototip
  • Disponibilitate maximă datorită înlocuirii simple a elementelor defecte
  • Conservarea resurselor, deoarece numai elementele individuale sunt înlocuite în caz de deteriorare
e-skin flat

Ce este nou cu privire la CFCLEAN?

e-skin-flat-hârtie albă

Revoluționarea eficienței generale a echipamentelor. Sistemul de ghidare a cablurilor plate e-skin flat și CFCLEAN vs. cabluri fără șine PTFE

  • creșterea eficienței sistemului
  • a genera randamente mai mari ale liniei de producție
  • utilizați alimentarea cu energie a camerei curate într-un mod mai sustenabil
  • puteți crește flexibilitatea
  • și multe altele ...

Alte produse compatibile cu camerele curate de la igus

E6.1
  • Foarte silențios datorită pasului mic și frânei cu efect de blocare ( ")" în sistemul de blocare
  • (E61.29.070.055.0 la 1 m/s = 32 dB(A) conform testului intern igus 4479)
  • Vibrații extrem de reduse
  • Principiu de conectare cu uzură redusă (fără conexiune pin/alezare)
  • " Efect poligonal aproape inexistent, ceea ce asigură o funcționare lină a sistemului de frână d "
  • Interior uniform, fără margini care să interfereze, pentru o durată lungă de viață a cablurilor și furtunurilor
  • Seria E61.29: barele transversale pot fi pivotate pentru a fi deschise din ambele părți și îndepărtate în raza interioară și exterioară
  • Reducere a greutății cu aproximativ 30% față de sistemul E6
Ghidaj liniar Drylin aplicabil în camere curate
drylin pentru aplicații în camere curate
Rulment cu inel de rotație PRT adecvat pentru camere curate
Mai multe despre rulmentul cu inel de rotație PRT-04

Cablu pentru utilizare în camere curate uscate

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță