Laborator de testare pentru rulmenți cu bile din polimeri

Aceasta este ceea ce vă așteaptă pe pagina laboratorului nostru de testare:

dispozitiv de testare în laboratorul de testare a rulmenților cu bile

Instalație de testare a rulmenților radiali cu bile cu canelură adâncă:

  • Bancuri de testare cu senzori integrați (DAQ) pentru măsurarea simultană a uzurii, a absorbției sarcinii până la 250 N, a diferitelor teste de durată de viațăși de temperatură
  • viteză maximă: 5.000 rpm
  • Mișcare: Inelul exterior se oprește, inelul interior se rotește
  • dimensiunea instalației: 6000
Inginer de materiale la instalația de testare a rulmenților radiali cu bile cu caneluri adânci
Sistem de măsurare DAQ

Instalație de testare prin rotație:

  • Teste la viteză mare și sarcini reduse (5.000 rpm, 10 N)
  • Teste în curs de desfășurare cu materiale xirodur® și iglidur® interne pentru cușcă
  • dimensiunea instalației: 6000
xirodur® material în testare
  • Stânga: material nearmat, înainte de testare
  • Dreapta: material nearmat, după încercare
iglidur® G material în testare
  • Stânga: material iglidur® armat, înainte de testare
  • Dreapta: material iglidur® armat, după încercare

Rulmenți cu bile sub apă: igus® vs. rulmenți metalici

Rulmentul metalic corodează după doar câteva ore

Rulmenți cu bile sub apă: rezultatul testului

Care rulmenți cu bile sunt potriviți pentru galvanoplastie?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță