Tehnologie de portcabluri, cabluri și lagăre pentru vehicule cu ghidare automată (AGV-uri)
Elevator cu foarfecă AGV fără întreținere Rulmenții netezi din polimer iglidur pot fi utilizați în ascensoarele cu foarfecă ale vehiculelor ghidate automat. Lubrifianții solizi pe care îi conțin fac inutile lubrifianții suplimentari, ceea ce reduce efortul de întreținere necesar.
Unitate de ridicare ușor reglabilă Șuruburile de ghidare dryspin permit ajustarea foarte ușoară și silențioasă a unităților de ridicare pe vehiculele ghidate automat. Opțiunile disponibile includ diferite materiale pentru șuruburile de ghidare și piulițe pentru șuruburile de ghidare realizate din polimeri de înaltă performanță.
Rigid la torsiune și modular Rulmenții cu inele de rotație iglidur PRT sunt utilizați în unitățile rotative ale vehiculelor ghidate automat. Acestea nu necesită întreținere, sunt compacte și ușoare, asigurând modularitate și rigiditate torsională.
Ghidate în siguranță în spații de instalare înguste Lanțurile energetice mici și cablurile chainflex pentru raze de curbură deosebit de strânse pot fi instalate, de asemenea, în interiorul sistemelor de vehicule cu ghidaj automat, proiectate compact. Testate în propriul nostru laborator, oferim, de asemenea, o garanție de 36 de luni pentru cablurile noastre.
Extrem de elastic în furca de direcție Materialul iglidur J are un coeficient de frecare extrem de scăzut în funcționare uscată. Prin urmare, punctele de sprijin fără lubrifiere și fără întreținere pot fi implementate în AGV-uri pentru a permite o durată lungă de viață și o funcționare eficientă a vehiculului.
Video: domenii de utilizare a produselor motion plastics în AGV-uri
Videoclipul vă prezintă punctele de instalare în vehiculele ghidate automat (AGV) în care sunt instalate materialele noastre plastice de mișcare (lanțuri energetice, cabluri și produse cu rulmenți, cum ar fi sistemele liniare sau rulmenții simpli).
Cum mă asigur că AGV-ul meu nu necesită întreținere și lubrifiere? Vehiculele ghidate automat (AGV) sunt destinate să acopere cele mai lungi distanțe posibile într-un depozit, în mod complet autonom, pe o perioadă lungă de timp. Pentru a face acest lucru, însă, acestea și în special componentele lor mecanice trebuie să fie absolut lipsite de întreținere. Ne vom folosi de aplicații selectate ale clienților pentru a arăta cum se poate realiza acest lucru cu rulmenți liniari și simpli fără lubrifiere și ce rol joacă rulmenții cu inel de rotație.
Suport fiabil pentru forțe mari Rulmenții simpli polimerici iglidur seria Z sunt utilizați în brațele de control ale vehiculelor ghidate Etisoft Smart Solutions. Spre deosebire de rulmenții cu role convenționali, aceștia se încadrează în spațiul îngust de instalare, sunt ușor de montat și asigură distribuirea uniformă a greutății robotului și a sarcinii acestuia.
Soluție de curse fără întreținere pentru AGV-uri Un nivel ridicat de fiabilitate și lipsa de întreținere sunt foarte importante pentru vehiculele ghidate automat. În acest exemplu de aplicație, axele cu curea dințată Drylin ZLW cu funcționare uscată au redus costurile de achiziție și operaționale și au crescut disponibilitatea sistemului pentru Knapp.
... și alte povești de succes. Aflați mai multe despre utilizarea cu succes a lanțurilor noastre energetice, a cablurilor, a tehnologiei rulmenților și a altor domenii de produse în manipularea materialelor. De la unități de depozitare și recuperare la camioane industriale și vehicule ghidate automat la tehnologia de transport, vă vom arăta unde sunt utilizate materialele noastre plastice de mișcare.