Lagăre inelare rotative iglidur® PRT

Ineluri rotative iglidur® PRT – fără lubrifiere, fără mentenanță, testate și garantate!
Inelurile rotative și lagărele inelare din plastic oferă soluții versatile pentru aplicații industriale. Opt dimensiuni cu diametre interioare de la 20 la 300 mm sunt disponibile ca standard. Variantele cu carcase din aluminiu sau oțel inoxidabil și funcții suplimentare, cum ar fi limitatoare de unghi și opritoare, extind domeniul de aplicare posibil.
Designul se bazează pe elemente de alunecare fără întreținere, astfel încât conexiunile rotative sunt rezistente și fără lubrifiant – ideale pentru medii sensibile și utilizare pe termen lung.

 

✅Avantaje:

  • Fără lubrifiere și fără mentenanță pentru fiabilitate maximă
  • Economisiți până la 60% din greutate cu un tip ușor și soluții cu costuri reduse
  • Rezistență la produse chimice și la medii pentru aplicații versatile, conform cu ESD
  • În conformitate cu FDA și fără PTFE – ideal pentru aplicații sensibile în industria alimentară sau în aplicații medicale
  • Testate și verificate, până la 4 ani garanție
Number of products: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!