rulment radial cu bile xiros® xirodur® B180, all-rounder economic, bile din oțel inoxidabil

BB-623-B180-30-ES product image
igus-icon-lupe
BB-623-B180-30-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 2
BB-623-B180-30-ES product image
BB-623-B180-30-ES technical drawing

  • Cea mai mare gamă standard de dimensiuni DIN din stoc
  • Generalist cu cea mai mică uzură
  • Potrivite pentru contactul cu alimentele
  • Temperatura de funcționare: -40 °C până la +80 °C
  • Material inel și cușcă: xirodur® B180
  • Material bile: oțel inoxidabil
  • Disponibil și cu bile de sticlă
igus-icon-lieferzeit-dotBB-623-B180-30-ES
10
4
3
623

Contact us

Contact details

Nora Boeriu
Nora Boeriu

igus-icon-phone+40 257 211119

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h