Sisteme de alimentare cu energie pentru linia de producție a trenului de rulare

Povești de succes

Sistem E-Chain pentru lanțuri cinematice auto, într-o instalație industrială cu mai multe lanțuri portcablu.

Fără perioade de nefuncționare neprevăzute, grație monitorizării inteligente a lanțului energetic

Instalație de producție cu operator și componente drylin pentru aplicații auto.

Lagăr liniar fără lubrifiere în mașina de spălat, destinat componentelor motorului

Linie de producție auto cu transportor și mai multe module de mașini pentru trenul de rulare.
  • Planificăm optimizarea sistemului dumneavoastră pentru a garanta o durată de viață maximă și pentru a spori disponibilitatea sistemului
  • Modernizarea utilajelor dumneavoastră existente în calitate de partener de sistem
  • Integrarea sistemelor de monitorizare a stării de funcționare sau de mentenanță predictivă în produsele igus
  • Portcablurile noastre sunt disponibile și sub formă de sisteme sertizate și echipate, de ex. Axa a 7-a, portaluri de încărcare
  • După instalare: inspecția și întreținerea periodică a lanțului energetic și a sistemelor de monitorizare a stării de funcționare
  • La sfârșitul ciclului de viață, preluăm portcablu și îl reciclăm

Produse potrivite

Lanț portcablu e-chain P4 în versiune gri și neagră.

Lanțuri de cabluri din seria P4

  • Economisiți până la 57% din forță de acționare
  • Pentru distanțe mari (până la 800 m) și sarcini mari (până la 30 kg/m)
  • Funcționează foarte lin
Lanț portcablu igus cu carcasă de senzor vizibilă și simbol radio pentru o soluție de monitorizare.

Portcablu P4.1

  • Performanță în funcționare de 375.000 km datorită bucșelor fără mentenanță din tribopolimer utilizate la conexiunile elementelor de portcablu
  • Pentru distanțe foarte mari, de peste 1.000 m
Sistem de lanț portcablu ECS cu cabluri multicolore și simbol Smart Plastics.

Întreținere predictivă

  • Prelungirea duratei maxime de viaţă a lanțurilor și a tehnologiei lagărului
  • Creșterea eficienței generale a sistemului
  • Integrare în conceptele Industry 4.0 / IIoT
Lanț portcablu E4Q cu mai multe cabluri în culori diferite.

sistem portcablu E4Q

  • Se poate deschide și închide fără unelte
  • Sistem opțional de atenuare a zgomotului pentru o funcționare mai silențioasă
  • Reducerea cantității de material duce la ușor
Lanț portcablu igus readychain cu mai multe cabluri și conectori.

Sisteme portcablu pre-asamblate

  • Reduceți la zero costurile de depozitare pentru cabluri, lanțuri electrice și conectori
  • Reduceți durata de capacitate de trecere la jumătate
Trei cabluri industriale cu ecranări și conductoare diferite pe fundal deschis.

cabluri de acționare chainflex

  • 1.350 de cabluri vândute la metru sau 4.600 de cabluri de acționare, conform standardelor a 24 de producători
  • Din stoc, fără taxă de tăiere

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță