Rulment din plastic care nu necesită întreținere pentru capace de piscină durabile și cu consum redus de energie de la H2 Wellness

Tehnologia rulmenților fără lubrifiere și fără coroziune garantează o mecanică fără probleme

Profil

Spa cu tehnologie de lagăre glisante drylin lângă o terasă acoperită cu zăpadă în grădină.

Rulmenți simpli

Șaibe de împingere

Rulmenți montați pe flanșă

Ghidaje liniare

Lanțul energetic

Lanț portcablu în formă de U cu conexiuni la ambele capete.

Tehnologia cablurilor

Cablu de comandă igus chainflex CF77.UL.15.12.D.

Problema

Soluția

Șaibele de împingere și bucșele cu flanșe iglidur se caracterizează în primul rând prin cei mai mici coeficienți de frecare în regim uscat și prin tendința lor foarte scăzută de stick-slip.

Lagărele liniare drylin R se bazează pe polimeri special dezvoltați pentru tehnologia liniară. Geometria atent selectată garantează robustețea chiar și în medii extreme și asigură o mișcare de ridicare fără întreținere și fără lubrifiere.

Rulmenții igubal montați pe flanșă utilizați sunt foarte rigizi și ușori. Datorită inserției sferice a rulmentului, acestea pot fi instalate cu ușurință, fără a fi necesară o aliniere precisă.