cablu de control chainflex® CF77.UL.D

Model eliminat treptat
CF77.UL.160.05.D product image
igus-icon-lupe
1. Amestec de PUR extrudat sub presiune, manta interioară 2. Amestec TPE de înaltă calitate mecanică 3. Strand de sârmă subțire din sârme de cupru expus 4. element central cu rezistență mare la întindere
igus-icon-lupe
1. manta interioară extrudată 2. element de mijloc cu rezistență mare la tracțiune, conductor cu fire fine 3. Torsadare în mănunchiuri în jurul unui conductor cu rezistență mare la tracțiune
igus-icon-lupe
1 de la 3
CF77.UL.160.05.D product image
1. Amestec de PUR extrudat sub presiune, manta interioară 2. Amestec TPE de înaltă calitate mecanică 3. Strand de sârmă subțire din sârme de cupru expus 4. element central cu rezistență mare la întindere
1. manta interioară extrudată 2. element de mijloc cu rezistență mare la tracțiune, conductor cu fire fine 3. Torsadare în mănunchiuri în jurul unui conductor cu rezistență mare la tracțiune
  • Pentru aplicații de torsiune
  • Certificat DNV
  • Înveliș exterior PUR
  • Rezistență la lichid de răcire
  • Rezistent la crestături
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Proprietăți ignifuge
  • Fără halogen
  • Fără silicon
  • Rezistență la UV
  • Fără PVC
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-10-2)
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitCF77.UL.160.05.D
5G16,0
Conform VDW, standardizarea DESINA
igus-icon-info

Această componentă este un model discontinuat.