Portcabluri, cabluri și lagăre pentru stivuitoare, stivuitoare de preluat comenzi și transpalete

Un motostivuitor transportă cutii cu Chainflex Cables în depozit.

Unde sunt utilizate produsele noastre? Câteva exemple:

Stivuitor cu zona furcii și a lagărelor marcată cu portocaliu, din iglidur 370.

Dinți de furcă

Mecanism de ridicare al unui stivuitor, cu cablul chainflex evidențiat în catarg.

Catarg

Stivuitor cu lagăr alunecător iglidur la coloana de direcție.

Rulment pentru coloana de direcție, pedală

Reglarea scaunului stivuitorului cu e-kette pentru ghidarea cablurilor și furtunurilor.

Utilizate cu succes. De la stivuitoare la dispozitive verticale de preluare a comenzilor.

Cabluri Chainflex compatibile cu lanțul în catarg

Un angajat se apleacă peste un teanc de cutii pe un echipament igus portocaliu din depozit.

Ușa cabinei ghidată în siguranță cu șine liniare

Cabină de stivuitor cu două imagini ale ușii și scaunului, cu ghidaje liniare drylin.

Rulment fără întreținere în mecanismul de ridicare

Motostivuitor galben cu furcile ridicate pe fundal alb.

Rulment iglidur pentru dispozitiv de înclinare precis la stivuitoare

Stivuitorul ridică o cutie mare de carton cu un accesoriu de sortare.

Alte produse pentru vehicule industriale

Patru tije filetate Dryspin cu diferite piulițe glisante pe fundal deschis.

Șuruburi de plumb

  • Fără întreținere
  • Rentabile
  • Ușoare
Unitate de ghidare drylin-SHT cu arbori și blocuri de suport.

Tabele liniare

  • Lungimi de cursă liber selectabile
  • Opțional, cu sistem multi-șasiu
  • Poate fi configurat online și livrat rapid
Rulment rotativ iglidur PRT cu orificii și șuruburi.

Rulmenți cu inel de rotație

  • Pentru mișcări rotative orizontale
  • Inele de învârtire gata de instalare pentru funcționare uscată fără lubrifiere

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță